Products & Solutions
M8/M12信号用システムケーブル
過酷な産業環境における完璧なソリューション。
M8、M12信号ケーブルソリューションは、産業環境全体のあらゆる場所で使用できます。ここで重要な要素は、IP保護、プラグイン安全性、堅牢性、振動耐性およびEMC安全性です。M12 Aコード・システムケーブルには3極、4極、5極、8極、12極の嵌合面があり、IP65/67環境での信号伝送に適したソリューションを提供します。小型アプリケーション用には、3極、4極、8極の嵌合面があるM8 Aコード・システムケーブルが省スペースな代替品となります。ハーティングのケーブルソリューションは、すべての産業環境向けにテストされ、認証されています。
M8システムケーブル