Products & Solutions

M8/M12イーサネットシステムケーブル

過酷な産業環境における完璧なソリューション。

M8、M12イーサネットケーブルソリューションは、産業環境のあらゆる場所で使用できます。ここで重要な要素は、IP保護、プラグイン安全性、堅牢性、振動耐性およびEMC安全性です。弊社のDコード・システムケーブルは、最大100 Mbit/sの伝送速度向けに設計されています。10 Gbit/sの伝送速度のアプリケーションには、Xコード・システムケーブルをご用意しています。弊社のイーサネットケーブルソリューションは、テストおよび認証済みです。

M8 Dコード・システムケーブル

小型化アプリケーションに最適

オーバーモールドM8システムケーブルは、産業ケーブルアプリケーションに適しています。M8 Dコード嵌合面は、従来のM12 Dコード嵌合面に比べ所要スペースが最大30%少ないため、小型化アプリケーションにも非常に適しています。高品質の産業用データケーブルを弊社の360°シールド付きM8コネクタと組み合わせることで、優れた伝送とEMC特性を実現します。

  • IP 65/67環境用の小型で堅牢な設計
  • M12嵌合面より30%省スペース
  • PVC、PURなど、各種シース素材をご用意
  • IEEE802.3に準拠し、100 Mbit/sまでCat. 5性能を提供
  • PoE対応
eCatalogueへ

M12 Dコード・システムケーブル

Fast Ethernetに最適

M12 Dコード・システムケーブル製品は、産業アプリケーションに非常に適しています。トルクレンチを使った従来の接続方式の代わりにPushPull接続を提供し、時間とスペースを節約します。高品質の産業用データケーブルを弊社の360°シールド付きM12コネクタと組み合わせることで、優れた伝送とEMC特性を実現します。

  • IP 65/67環境用の堅牢な設計
  • PushPull結線方式で時間とスペースの両方を節約
  • IEEE802.3に準拠し、100 Mbit/sまでCat. 5性能を提供
  • PVC、PUR、EtherRailなど、各種シース素材をご用意
  • PoE対応
eCatalogueへ

M12 Xコード・システムケーブル

Gigabit Ethernetに最適

オーバーモールドM12 Xコード・システムケーブルは、大量のデータを伴うアプリケーション(カメラなど)に適しています。このケーブルソリューションでは、最大伝送速度10 Gbit/sを実現可能です。トルクレンチを使った従来の接続方式の代わりにPushPull ロックシステムを提供し、時間とスペースを節約します。このタイプのケーブルソリューションは、狭いスペースに最適です。

  • IP 65/67観光用の堅牢な設計
  • PushPullロックシステムで時間とスペースの両方を節約
  • IEEE802.3に準拠し、10 Mbit/sまでCat. 6A性能を提供
  • PVC、PUR、EtherRailなど、各種シース素材をご用意
  • PoE対応
eCatalogueへ
M8 / M12システムケーブルのeCatalogue