Products & Solutions

Han® 1A - コンパクト、堅牢で、多用途

コントローラ、小型モータ、制御盤向けのコンパクトで堅牢な経済的コネクタ

Han® 1Aについて

Han® 1A - コンパクト、堅牢、多用途

Han® 1Aは、インダストリー4.0のすべてのライフライン(データ、電力、信号)の伝送に対応し、コンパクトかつ堅牢で普遍的に展開できる角型コネクタシステムです。例えばエンジニアリングやロボティクスといった分野でモータの小型化が進む中、インターフェースもより一層の小型化が求められています。この新しいコネクタシリーズは適合するハウジングやインサートと共に、このトレンドを反映しています。モータ接続に必要なシールドも、Han® 1Aプラスチックコネクタで達成可能です。

アプリケーション例を見る
Han1A_EN

主な利点:

  • 最大30%スペース削減:現場で取り付けやすいコンパクトな電力用コネクタ 
  • 柔軟に使用できる:データ、信号、電力を最大12のコンタクトで伝送
  • 優れた多用途性 :屋内および屋外の用途に対応するモジュール式のインサートとアクセサリーシステム(IP20/IP65)
  • 取付時間を短縮:ねじ不要のスナップイン方式で迅速に接続
  • 最小限の在庫:少数の基本コンポーネントに基づくわかりやすい構造のコネクタシステム
  • コスト削減:手頃な取付コネクタ

お客様に合ったHan® 1Aを構成する

コネクタの詳細やあらゆる選択肢の組み合わせを検討する手間を省いて、迅速かつ確実に機械構造に適したモジュール式インターフェースを見つける必要がありますか?Han®構成ツールは、お客様の選定に必要なすべての情報とデータをすぐに提示します。

産業用コネクタのオンライン構成ツール

製品群と主な特徴

小型化によるスペース節約

ハーティングは、Han® 1Aを通じて産業分野の小型化へのトレンドに従います。モータの小型化が進む中、インターフェースもエンジニアリングやロボティクスなどの分野で小型が求められています。この新しいコネクタシリーズは適合するハウジングやインサートと共に、このトレンドを反映しています。モータ接続に必要なシールドも、Han® 1Aプラスチックコネクタで達成可能です。Han® 1Aは、一回り大きな産業用コネクタHan® 3Aに比べ、大幅な小型化を達成しています。

eShopへ

モジュラー式コネクタシステム

モジュラー性および多様な適応性を備えているため、小型モータ、センサー、デバイスへの電源供給が必要なあらゆる分野に適しています。モジュラーシステム内で個々の部品を容易に見分けられるため、各コンポーネントを迅速に組み立ててコンポーネントを作り、すぐに使用できます。製品群には、スピード壁取付け用ファスナー、ストレインリリーフ、カラーコーディングピンなどのアクセサリーも揃っています。

eShopへ

幅広い様々な用途に適合(IP20/IP65)

このシリーズはHan®のモジュラー方式を採用しています。そのため、柔軟にインサート、コンタクト、ハウジング、インターロックをインターフェースに組み合わせ、要件に合った保護等級を達成することができます。たった2つのコンポーネントでIP20ソリューションを組み立てておき、産業環境の保護エリア(機械の金属柱や電源ラインなど)ですぐに使用することができます。

単線シールマットを使って少し手を加えるだけで、防水、防塵ソリューションにすることができ、プラグ着脱式でグリッパーやその他のロボットツールへの電源供給が可能になります。他のハウジング部品を使えば、すぐに保護等級をIP65にまで拡張できます。 

Han® 1Aは、加熱/冷却装置、ファン、制御端末、照明システム、モータ、振動コンベアといったツールやモジュールの柔軟かつ効率的な接続を可能にします。またHan® 1Aは、交通工学分野において、ドアモータとエントリーシステム、照明、ヘッドライト、拡声器、スクリーン、ディスプレイパネル、警告・アラームランプ、押しボタン、ワイパー、信号発声器などの接続に推奨されています。

eShopへ

堅牢で設置が簡単

ハウジング、ガスケット、インサート、ケーブルグランドには非常に耐久性の高い素材(ポリアミドなど)を使用しています。安全性と耐張性を備えたデバイス接続のために、圧着端子またはネジ端子式のコンタクトが用意されています。大量処理には圧着式をお奨めしますが、現場で迅速に設置する場合はネジ式が向いています。Han® 1Aを使えば、最大12本のD-Subコンタクトを高密度搭載することも可能です。

eShopへ

最小限の手持ち在庫で経費節約

Han® 1Aは、IP保護環境でのインターフェースだけでなく、生産設備周辺のデバイスや小型アクチュエーターへの供給およびツールや小型機械モジュールの接続にも最適です。ユーザーは最小限の在庫で、ごく少数の基本部品を使って様々なアプリケーションを装備できます。その結果、Han® 1 Aは最小限の手持ち在庫で最大限のオプションを提供します。

eShopへ

機械

産業用小型汎用コネクタの新標準

機械/設備部門で小型化が進む中、より過酷な産業環境でも小型化が始まろうとしています。コンパクトで応用が利き、しかも堅牢性を備えた産業用コネクタが求められています。 ハーティングのHan® 1Aは初めて、コントローラ、小型モータ、制御盤用に使用でき、かつ現場で設置も可能なコンパクトな電源コネクタを手頃な価格で提供します。
Han® 1Aアプリケーション フライヤー (PDF)

詳細

鉄道輸送

鉄道車両向けの省スペース産業用コネクタ

エネルギーを節約し、利用できる設置スペースを最適に使用するため、鉄道車両設計者は小型ソリューションを探しています。電気インターフェースも益々小さく効率的になることで、開発に貢献することができます。ハーティングは、これまで最小だった産業用角型コネクタHan® 3Aのサイズをさらに下回る、小型でパワフルな新しいインターフェース、Han® 1Aを提供します。

詳細