Products & Solutions
Dr. Metrix
ハーティングのヒロイン、Dr. Metrixは、時間を節約するPushPullインターロック機構を搭載した、メトリックタイプ丸型コネクタの象徴
PushPullインターロック機構を搭載したDr. Metrixは、ハーティングが丸型コネクタの世界に送り出すニューヒロインです。ファクトリーオートメーションに全面的に対応する包括的PushPullソリューションです。長い組み立て時間、スペース上の制約、安全性の低い接続など、オートメーションユーザーが直面する典型的な問題を取り除く、完全統合型ソリューションです。そのミッションは、過酷な産業環境でも迅速で安全な接続を保証すること。Dr. Metrixは直立型、埋め込み型ソケットに対応するM12 PushPullコネクタで、デバイスメーカーの特殊な要件を満たします。カチッとはめて&運転!
産業用コネクタのメーカーは、工具不要のPushPullインターロックへ向けて大きく前進しようとしています。丸型コネクタの用途では、このタイプのインターロックはすでに鉄道用M12で知られています。ハーティングは人気のM12 PushPullソリューションで市場に定着し、鉄道部門の基準を打ち立てました。
さらに、現場レベルの負の側面は、強力な盾と一緒にチームを組んだ方がうまく克服できるため、Dr. Metrixは単独で克服を目指しません。共に協調の精神で、共通の基準をもって他の業界代表者と共に前進しています。この基準が私たちのヒロインの盾となり、ユーザーの方々にとっては保証となります。専有のソリューションではなく、複数市場の基準とすることが、投資安全性と複数市場間の互換性を確保します。埋め込み型デバイスソケット用のM12 PushPullの開発には、まったく新しい建設的アプローチが必要となりました。
プロファイル:
名前:Dr. Metrix
ミッション:産業アプリケーションを接続する
強大な力:PushPullをすべての標準丸型コネクタインターフェースに適用し、IIoT用の迅速で安全な接続を可能にする。
外観:強くて魅力的、内側/外側PushPullインターフェース付きアーム、どんなデバイスにも接続できる可変長アーム。
構成:Mobile Hyper-3Dプリンターで、IIoTの世界を移動しながら、インターフェースにPushPullを実装。
動作:電子化し、インターネットでデータフラッシュとして移動できる。
カラー:エレガントなグリーンとハーティングイエロー。
その他:Captain ixやTwisterと相性が良く、ixとT1両方でPushPullの実装を支援。Miss M8thyは偉大なDr. Metrixに憧れ、同じようにM8をPushPullとして実装することを目指している。
量、形状因子といった特性は、線路上のあらゆる想定可能な用途に対する絶対的堅牢性よりも大きな役割を持ちます。これには違うアプローチが必要です。必要な質と堅牢性を備えると同時に、できるだけ手頃でなければなりません。下位互換性もユーザーの明らかなニーズです。M12 PushPullは当然、埋め込み型インターフェースのこうした要件も満たします。結果として完成したIEC 61076-2-010ソリューションは、ファクトリーオートメーションのユーザーに、M12コネクタの包括的システムと、シンプルで時間を節約できるPushPullインターロック機構を提供します。