Products & Solutions

イーサネットコネクタ M8: 小型化の力

クラウドから各センサーまで接続する100 Mbit/s Fast Ethernet用の世界初のM8 Dコードコネクタ。

Fast Ethernetをスリムな形状で実現: 弊社の小さな巨人、Miss M8ty

M8は、フィールドレベルで共通のコネクタですが、今のところ信号伝送専用です。新しいM8 Dコードには一貫したシールド付きの堅牢な金属ハウジングがあり、デバイスに100 Mbit/s Fast Ethernetを供給できます。

追加のパワーインターフェースでさらにスペースをとることを避けるために、M8はDコードでPoEにも対応しており、フィールドデバイスにデータと電力を同時に供給できます。

回路基板では、M8ソケットはM12の以前のソリューションよりも約30 %小型になっています。Miss M8tyはイーサネットプロトコル規格IEEE 802.3に対応し、PAS IEC 61076-2-114に準拠して規格化されています。既存のアクティブ/パッシブインフラで使用できるため、お客様が必要とする投資の確実性を提供します。

小型化のパワー

利点一覧:

 

従来のM12コネクタよりも30 %小型化
100 Mbit/s Cat. 5 Fast Ethernet IEEE 802.3
IP67の堅牢な設計
シールド付きソリューション
PoE対応
PROFINET対応

ここでM8 Dコードのフライヤーと記事をご覧ください:

M8 Dコードの製品ニュース: M8 Dコードプリント基板は理想的なソリューション