Products & Solutions
産業用イーサネットスイッチ製品
多彩な機能と豊富な品揃えの産業用イーサネットスイッチ。幅広いアプリケーションに対応。
アンマネージド、L2マネージド、L3マネージドの幅広い製品を取り揃えています。RJ45コネクタのDINレール取付スイッチの他、鉄道規格に対応したM12コネクタのスイッチもランナップ。
主な製品は以下をご覧ください。堅牢性、機能、サイズやコスト面など、イーサネットスイッチ製品でお困りのことやご要望がございましたら [email protected] よりご相談ください。
◆アンマネージドスイッチ
RJ45 アンマネージドスイッチ Ha-VIS eCon 30xxシリーズ
Ha-VIS eCon 3050/3080
- 5/8ポート RJ45、10/100Mbps
- QoS機能対応
- IGMPスヌーピング対応(eCon 3080)
- 標準:-10~+60℃、ワイド温度タイプ:-40~+75℃
- IP30
Ha-VIS eCon 3050G/3080G
- 5/8ポート RJ45、フルギガビット
- CC-Link IE-Field対応
- 標準:-10~+60℃、ワイド温度タイプ:-40~+75℃
- IP30
Ha-VIS eCon 3018
- 16ポート(最大18)
- 16x10/100Mbps+2x10/100/1000Mbps(ギガビットモデル)
- QoS機能対応
- 標準:-10~+60℃、ワイド温度タイプ:-40~+75℃
- IP30
スリム型PoEスイッチ Ha-VIS eCon 3000 FE PoE / GE PoE
- 100Mbps / ギガビット
- 4~8ポート RJ45
- PoE/PoE+給電 (1ポート最大34.2W)
- ワイド温度範囲対応モデルあり
- IP30
フラット型PoE対応 Ha-VIS eCon 2000 シリーズ
- 100Mbps / ギガビット
- 3~16ポート RJ45
- PoE/PoE+給電 (1ポート最大34.2W)対応
- ワイド温度範囲対応モデルあり
- IP30
M12 アンマネージドスイッチ eCon 70xxシリーズ
Ha-VIS eCon 7080-QoS
- 8ポート 10/100 Base-TX
- QoS機能付き
- 防塵防水 保護等級IP65
- 冗長電源
- EN50121準拠
- ワンタッチ式M12 PushPull対応
Ha-VIS eCon 7050G/7080G
- 5ポート/8ポート 10/100/1000 Base-T(X)
- M12 Xコード インターフェース
- 防塵防水 保護等級IP65
- 冗長電源
- EN 50155, EN50121準拠
Ha-VIS eCon 7050 PoE / 7080 PoE / 7090 PoE
- 5 /8 ポート モデル:10/100 Base-T(X)
9ポートモデル:1 x GbE + 8 x 10/100 Base T(X) - 5 / 8ポート PoE/PoE+
- 防塵防水 保護等級IP65
- 冗長電源
- EN 50155, EN50121準拠
◆マネージドスイッチ
RJ45 レイヤ2マネージドスイッチ mCon 30xxシリーズ
Ha-VIS mCon 3080
- 8ポート 10/100Base-TX
- VLAN
- DRP, RSTP冗長プロトコル
- 100V電源対応
- 冗長電源(DC24-48V/12-24Vモデル)
Ha-VIS mCon 3000A
- モデル
・100Mbps 6/8/16 ポート / ギガビット8 /16 ポート
・100Mbps SFP 2/4/8 ポート+ 100Mbps 8/16 ポート
・ギガビット SFP 2/4/8 ポート+ 100Mpbs 8/16 ポート
・ギガビットSFP 2/4/8/12ポート+ ギガビット 8/16 ポート - VLAN
- MRP
- IGMPスヌーピング
- マルチキャスト、セキュリティ、クロック管理機能
- 冗長電源(DC24-48V/12-24Vモデル)
- 100V電源対応
レイヤ2/3マネージドスイッチ Ha-VIS mCon 8028
Ha-VIS mCon 8028
- 最大28ポート ギガビット
- RJ45/光ファイバ選択可能
- EN50155, EN50121準拠
レイヤ2 M12 ウォールマウントスイッチ mCon 71xxシリーズ
Ha-VIS mCon 7112
- 8 x 100Mbps + 4 x 1GbE
- PoE/PoE+モデルあり
- バイパス機能
- DRP, RSTP冗長プロトコル
- 高速バックアップ機能
Ha-VIS mCon 7120
- 最大16 x 100Mbps + 4 x GbE
- PoE/PoE+モデルあり
- バイパス機能
- DRP, RSTP冗長プロトコル
- 高速バックアップ機能
Ha-VIS mCon 7128
- 最大24 x 100Mbps + 4 x GbE
- PoE/PoE+モデルあり
- バイパス機能
- DRP, RSTP冗長プロトコル
- 高速バックアップ機能
レイヤ3 M12 ウォールマウントスイッチ mCon 76xxシリーズ
Ha-VIS mCon 7612
- 8 x 100Mbps + 4 x 1GbE
- PoE/PoE+モデルあり
- バイパス機能対応
- DRP, RSTP冗長プロトコル
- TTDP, R-NAT対応
- 高速バックアップ機能
Ha-VIS mCon 7620
- 最大16 x 100Mbps + 4 x 1GbE
- PoE/PoE+モデルあり
- バイパス機能対応
- DRP, RSTP冗長プロトコル
- TTDP, R-NAT対応
- 高速バックアップ機能
Ha-VIS mCon 7628
- 最大24 x 100Mbps + 4 x 1GbE
- PoE/PoE+モデルあり
- バイパス機能対応
- DRP, RSTP冗長プロトコル
- TTDP, R-NAT対応
- 高速バックアップ機能