Products & Solutions
Ha-VIS eCon 3000 - スリムなデザイン
スリムな設計のスイッチは、非常に高い密度でDINレールに取付可能です。
Ha-VIS eConシリーズのアンマネージド·イーサネットスイッチのモデルは幅広く、多様な利点があります。6つの最も重要な特徴は次の通りです。
スリムなデザイン
Ha-VIS eCon 3000スイッチは、わずか25 mmのスリムなデザインです。このコンパクトなデザインにより、キャビネット内で非常に高い密度の取付を可能にします。
工業用温度範囲
Ha-VIS eConシリーズのすべてのモデルは、工業用途に対応する幅広い温度範囲-40 ~ +70°Cで使用できます。別の選択肢、商用温度デバイスは0 °C ~ +55 °Cの範囲で使用可能です。
省エネイーサネット
データ活動が少ない時の電力消費をインテリジェントに制御し、熱を減らすことにより、Ha-VIS eConスイッチはエネルギー消費を最大50%減らすことができます。
PoE+
Power-over-Ethernetにより、イーサネットデータケーブルによるエンドデバイスの電力供給が可能になります。弊社のPoE+規格イーサネットスイッチ(IEEE 802.3at)により、1ポート当たり最大34.2W x 4の電力を接続機器に供給できます。
PoE+と統合型24V DC/DCコンバータ
DC/DCコンバータを統合した弊社のスイッチにより、DC24Vの標準電源でPoE+の使用が可能です。これにより配線の時間とコストが節約され、追加の電源が必要なくなります。
フルギガビット・イーサネット
産業界のデータ量は増加し続けています。各ポート1000 Mbit/sで、ジャンボフレームに完全対応しているeConスイッチは、データ処理量が大きな用途にも将来にわたって使用できます。