行業分類 - 資料中心

安裝、空間和能源效率的先進資料中心技術

在資料中心的建設和營運中,環保和低碳理念至關重要。它們可以幫助持續優化 IT 設備、冷卻系統、供電系統和樓宇本身的能源效率和減排。

資料中心在節能減排方面所面臨的挑戰

強勁的建設需求、日益嚴格的地方政策以及供應減少帶來的挑戰,將直接導致新建資料中心無法在下一步資料中心建設中通過績效評估。

客戶業務的複雜性為選擇技術框架和節能解決方案帶來了更多困難,導致資料中心建置成本高昂,投資所獲得的能源效率低於標準。

外部電力資源利用率低將直接導致資料中心的功率產出和開箱即用率不佳。 

IT 設備運算能力增益帶來的單機櫃功率密度不斷增加,直接導致資料中心熱點難以消除,嚴重宕機風險增加。


浩亭 | 不只是連接器。

Han-Eco®

高性能塑膠連接器
Han-Eco®  是一款輕若無物的模組化連接器。就介面的重量和價格優化而言,它不失為理想的解決方案。

了解更多!

Han-Modular®

模組化連接器的市場標準
使用 Han-Modular® 系列,您可以在供應機器和設備時優化連接器設計。其實現方式是將用於不同傳輸介質的各個模組結合。訊號、資料、電源和壓縮空氣 - 標準尺寸的工業連接器外殼。 Han-Modular® 提供易於操作、高度靈活的解決方案,佔地面積小,功能多元。

了解更多!

Han-Modular® 對接框架

此對接框架適用於 Han-Modular® 模組的無數種不同排列,可透過其中的 100 多種連接器模組實現電力、訊號和資料傳輸。透過使用此框架,可快速輕鬆地建立用於蓄電池儲能的抽屜系統。

了解更多!

Han® ORV3

開放式運算專案 (OCP) - 用於 ORV3 機架系統的電源連接器
全球對數位化基礎設施的需求正在快速成長。企業和消費者對遠端運算、應用程式和物聯網 (IoT) 的依賴正以驚人的速度增加。因此,社會變得更加依賴需要資料中心的任務,而資料中心也成為了所有產業日常營運的支柱。因此,資料中心的 IT 基礎架構必須隨時可用,任何系統故障都需要能夠迅速修復。

了解更多!

Han® Push-In

Han® push-in 連線技術

  • 透過將導體直接插入針腔,減少高達 30% 的組裝時間
  • 免工具端接,操作簡便
  • 與其他端接技術相比節省成本
  • 最大的靈活性 - 適用於套圈、絞線和實心導體的端接
  • 與採用其他端接技術的同類產品的插頭相容性
了解更多!

浩亭個人化客製化解決方案 (HCS)

不斷發展的複雜市場需要更多針對性的組件。我們透過客製化解決方案滿足您不斷增長的需求,為您帶來前進的動力。基於我們累積的專業知識,我們實現了客製化解決方案,而且在經濟性方面也令人信服。無論是電纜組件還是複雜的整合系統:我們對每個專案都有相同的目標 - 提供具有實際價值的解決方案。

了解更多!

Han® 1A

小型通用工業連接器的全新標準
Han® 1A:緊湊、堅固、經濟的連接器,用於控制器、小型驅動器和控制櫃。

了解更多!

ix Industrial®

浩亭 ix Industrial® 是我們對工業 4.0 和物聯網挑戰的回應。成功的微型化確保 浩亭 ix Industrial® 在您的應用中具有出色表現。 ix Industrial® 介面展示了其在工業乙太網路(A 型)以及訊號和序列匯流排系統(B 型)中的能力。

了解更多!

Han-Protect Fused I/O Coupler

  • 模組化保險絲保護可在面板外部訪問,簡化了故障排除並減少了停機時間。   
  • 快速現場安裝加快上市速度。  
  • 啟用即插即用 PLC 機櫃減少機櫃佈線的工作量。

**該產品目前正在開發中,將於 2023 年稍後上市。 現可提供工程樣品**

取得生產前樣品

透過選擇合適的連接器將能源效率提高高達 50%

多年來,全球資料中心市場都在經歷爆炸性成長。尤其是過去幾年,社會更加依賴需要資料中心的任務。隨著資料中心使用量的成長,支援資料中心所需的能源量也在不斷增加,並在全球電力需求中佔據很大份額。同時,包括資料中心營運商、製造商和供應商在內的每個人都在思考脫碳和能源的未來。因此,我們必須提高當前消費的能源效率。

了解更多!

公制圓形連接器

浩亭生產具有各種常見尺寸和編碼的圓形連接器。
作為最大的工業連接技術製造商之一,浩亭生產具有各種常見尺寸和編碼的圓形連接器的全面產品組合。產品範圍包括圓形連接器、包覆成型電纜組件以及 可在現場組裝的 PCB 連接器和麵板饋通版本。

了解更多!

公制圓形電線套件

系統佈線
浩亭的系統佈線滿足工業、風力領域和鐵路市場最多樣化的要求。除了各種感知器煞車箱之外,我們還提供現成的數據、訊號和電源傳輸解決方案。  根據您的應用,您可以使用現場組裝的連接器,也可以使用塑膠或金屬外殼的包覆成型變體。除了標準化的解決方案之外,我們還提供客製化性變體,為滿足您的個人需求而精確客製化。

了解更多!

適合單對乙太網路的 T1 Industrial

T1 連接使乙太網路變得簡單且經濟實惠 - 它可用於從雲端到最小的感測器

了解更多!

har-flex®:微型化電路板連接

PCB 連接器浩亭 har-flex®
更小、更強、 更強健 是 全面實現 工業 4.0 的法寶。憑藉  har-flex® PCB 連接器的微型化設計和高度可變性,我們為設備製造商提供可自由擴展的連接技術,從而滿足微型化的要求。

了解更多!

帶有磁性元件的 M12

帶變壓器的 M12 – 高要求環境中的微型化
內建變壓器的 RJ45 插座早已問世。但是,一直沒有出現可提供 IP65/67 保護等級的帶變壓器的 PCB 連接器。憑藉 M12 磁性元件,浩亭現在已成為首家也是唯一一家提供這種創新產品的製造商。浩亭隨時牢記交通和自動化產業客戶的關鍵需求。乙太網路的介面必須更小並且更耐用。

了解更多!
資料中心應用產品:概覽

數位化工具 | 隨時隨地隨需

與我們保持聯繫