Han® ORV3

開放計算項目(OCP)——適用於ORV3機架系統的電源連接器

Han® ORV3在標準化要求和最大化靈活性之間取得了平衡。

全球對數字化基礎設施的需求正在迅速增長。企業和消費者對遠程計算、應用和物聯網 (IoT) 的依賴正在以驚人的速度增長。因此,社會變得更加依賴需要數據中心才能完成的任務,而這些數據中心構成了所有行業日常運營的支柱。數據中心的IT基礎設施為此必須隨時可用,並且任何系統故障都必須能夠快速修復。

開放計算項目(OCP)

開放計算項目(OCP)專注於為IT基礎設施重新設計硬件技術。該工作組的目標是讓數據中心以更高效、更靈活和更快速的方式擴展。

其目的在於通過開放式的思想、規範和其他知識產權交流最大限度推動創新,降低技術組件的複雜性。

OCP 基金會負責培育、服務和推動 OCP 社區,開發能夠滿足市場需求和塑造未來的新型開放式解決方案。

OCP 免費提供的推薦數據中心設計被稱為 Open Rack。第三版 Open Rack(ORV3)於 2023 年初開始在全球範圍內安裝。

ORV3 電源架

數據中心使用電源架為IT設備供電。 OCP 倡議中的機架和電源項目組專注於實現機架標準化並令其可更便捷地集成到數據中心基礎設施中。 “電源架”輸入連接器的通用規範就是其中一個關鍵步驟。作為標準化過程中的主要撰寫人以及連接器初始合作夥伴,浩亭在“ORV3 OCP 輸入電源連接器”規範的製定過程中投入了大量時間和專業知識。

對於數據中心而言,高可用性的“平均故障間隔時間”(MTBF)和低“平均修復時間”(MTTR)——即係統故障後的平均恢復時間,非常重要。降低複雜性和標準化有助於實現這些目標。

降低總擁有成本

借助 Han® ORV3,浩亭首次推出可作為全套電源架V3機架組件提供且符合 OCP 標準的交流連接器。更淺的機架系統可讓整個基礎設施的設計更加緊湊,從而使數據中心能夠在給定佔地面積內顯著提高生產力。因此,浩亭的解決方案能夠支持開放計算項目的數據中心建設和擴展效率優化目標。

使用 Han® ORV3 電源連接器和預裝配佈線解決方案降低總擁有成本(TCO)

在需求標準化以及為不同電流和電壓水平電纜組件配置提供最大靈活性的目標之間,用在機架系統上的 Han® ORV3 取得了平衡。 Han® ORV3組件所包含的零部件數量有限,避免了複雜性問題。採用開放 ORV3 標準不但實現了高可用性,並且在機架單元出現故障的情況下,平均維修時間更短。總擁有成本也持續降低。

您的任務:讓數據中心更快投入運行