數據中心解決方案
通過選擇合適的連接器將能效提高高達50%
浩亭連接器可以通過最大限度地減少連接中的功率損耗來提高您的電源使用效率 (PUE)。了解如何操作!
多年以來,全球數據中心市場都在經歷爆炸式增長。尤其是過去幾年,社會更加依賴需要數據中心的任務。隨著數據中心使用量的增長,支持數據中心所需的能源量也在不斷增加,並在全球電力需求中佔據很大份額。與此同時,包括數據中心運營商、製造商和供應商在內的每個人都在思考脫碳和能源的未來。因此,我們必須提高當前消費的能源效率。
我們的白皮書將向您展示,浩亭連接器如何通過最大限度地減少連接中的功率損耗來提高您的電源使用效率 (PUE)。我們的分析表明,數據中心能夠比其他連接器節省 50% 的能源並優化總體擁有成本 (TCO)。
電源非常關鍵
如今,最好的答案是對所謂的數據中心關鍵基礎設施 (CAPEX) 的每一部分進行戰略投資和管理,而電源則是管理的關鍵因素之一。IDC 報告稱,全球每台服務器的能耗每年增長約 9%,一方面服務器為了節省安裝空間而變得更加緊湊,另一方面它們的性能提升也提高了其能源需求。這種能源消耗的成本可能佔數據中心總運營費用 (OPEX) 的 50% 以上。
每年可節省高達 95,000 歐元的電費
眾所周知,PUE 可以通過在數據中心的電源鏈中使用高級連接來得到改善。與傳統的 CEE 插頭解決方案相比,浩亭 Han-Eco® 連接器使用的能源最多可減少 50%,從而為運營商每年節省高達 95,000 歐元的運營成本。
客戶評價:
您的優勢概覽:
- 節能高達50% — 優化 PIE 中的連接
- 使用壽命更長 — 憑藉其機械堅固性
- 減少了連接足跡,從而節省空間 — 憑藉更高的觸點密度和更小的接口
- 更高的靈活性 — 憑藉帶有各種現成插件的模組化系統
- 節省時間 — 一個供應商為整個電力鏈提供完整的電纜解決方案