Han® 1A

用於小型通用工業連接器的全新標準

Han® 1A:緊湊、堅固、經濟的連接器,用於控制器、小型驅動器和控制櫃。

在相對惡劣的工業環境中,機器/設施建造領域的微型化趨勢也日益增加。緊湊而功能多樣 — 但仍然堅固 — 的工業連接器具有巨大的市場需求。

浩亭首次推出緊湊及經濟實惠的電源連接器 Han® 1A,可用於控制器、小型驅動器和控制櫃,也適合在現場安裝。

所使用的空間最多能減少30%:Han®1A 與較大的系列 Han®3A 相比

這款新的工業連接器由高性能塑料製成。它重量輕便且佔用空間極小,因為它比矩形連接器 Han® 3A 小得多。

適用於各種應用 (IP20/IP65)

在機械製造領域,Han® 1A 用於高效地連接工具和模組,包括加熱或冷卻裝置、風扇、控制終端、照明系統、驅動器和振動輸送機。

它適用於控制櫃中的 IP20 連接及戶外要求,因為其鎖定位置達到 IP65 防護等級。 

浩亭 Han® 1A - 結構緊湊、堅固耐用且種類豐富

模組化結構

Han® 1A 是一種緊湊且非常堅固的矩形連接器,具有多達 12 個觸點,可以傳輸數據、信號和電源。

鑑於其模組化結構和眾多不同用途,它特別適用於需要多個小型驅動器、傳感器和設備的供應領域。 

基於一些基本組件的結構清晰的連接器系統簡化了材料供應,因為插入式連接最多包含 12 個不同的觸點。

因此,Han® 1A 提供多種可能性,可最大限度地減少供應庫存。

體驗 Han® 1A

易於安裝

Han® 1A 是用來替換圓形連接器的矩形連接器,堅固且易於安裝。它非常適用於連接生產設施周邊的設備,以及供應工具和較小的機器模組。採用卡扣式技術,無需耗時的螺栓連接。

即使並行安裝多個相同格式的連接器,也不存在發生混淆的危險。使用彩色編碼夾,用戶只能插入與之匹配的連接器一側。

客戶評價:

我們長期在很多產品中使用 浩亭 組件。我們信賴 浩亭 不僅是因為其卓越的服務和產品質量以及可靠性,而且還因為他們大大縮短了技術支持的響應時間。

Cosimo Pierri
技術數據庫業務線經理,SITAEL S.p.A.

我來自瀋陽機床有限公司。我公司是中國最大的金屬切削機供應商,金屬切削機是我們的核心業務。我們與 浩亭 合作已有很長一段時間,我們對 浩亭 的產品、質量和售後服務都非常滿意。我們期待今後能夠進行全面而長期的合作。我們的目標是為客戶提供更好的服務。

Dong Zhang
產品經理,瀋陽機床有限公司

我來自西安西電開關電氣有限公司,我們是中國西電集團公司的子公司。我們公司生產、開發和生產高壓 GIS。目前,西電開關擁有 3,000 名員工。浩亭 在合作期間為我們提供了高效的產品和解決方案。我非常感謝 浩亭。我期待未來能夠建立全面的合作關係。

Maoyuan Tian
總經理,西安西電開關電氣有限公司

產品目錄、手冊、宣傳單

Erfahren Sie mehr zum Han® 1A

產品樣品申請

您有興趣使用 Han® 1A 節省空間嗎? 索取免費樣品以獲得對您的好處的第一印象。