UHF Reader-Familie erweitert seine leistungsstarke Vielfalt
Die Ha-VIS UHF Portfolio bekommt kräftig Zuwachs. Der bereits bekannte flexible Ha-VIS RF-R300 wird jetzt noch vielfältiger. Ab sofort gibt es zwei weitere leistungsstarke Reader-Modelle dieser neuen Produktfamilie. Mit diesen Geräten werden noch effizienter und flexibler individuelle Projektanforderungen erfüllt.
Basierend auf der vom Ha-VIS RF-R300 bekannten Hardware-Plattform, welche auf der HARTING IIC MICA aufsetzt, sind jetzt zwei weitere Reader Modelle verfügbar. Der Ha-VIS RF-R310, ist der erste am Markt verfügbare Reader, welcher die Funktionen der Companion Specification für AutoID-Geräte erfüllt.
Diese Spezifikation wurde vom AIM-Germany Verband in Kooperation mit der OPC Foundation erstellt. Sie bildet die Grundlage für eine einfache und effiziente Anbindung von AutoID Geräten auf Basis von OPC UA - der Kommunikationslayer für Integrated Industry-Projekte.
Das HARTING darüber hinaus in den letzten Jahren ein fundiertes Wissen im Bereich Datenvorverarbeitung aufgebaut hat, wurde bereits im Jahr 2014 mit dem Abschluss der offiziellen Zertifizierung der Ha-VIS Middleware durch die GS1® bewiesen. HARTING bietet damit als einziges Europäisches Unternehmen eine GS1® EPCglobal ALE1.1 konforme Middleware an.
Dieses Wissen, wurde jetzt in den neuen UHF RFID Reader Ha-VIS RF-R350 übernommen. Der Ha-VIS RF-R350 beinhaltet eine auf die MICA Plattform optimierte ALE1.1 basierte Middleware. Die komplette Datenvorverarbeitung der RFID Rohdaten erfolgt hier also konfigurativ und standardbasiert. Die Kommunikation mit dem Reader erfolgt einfach über Webservices, http, TCP oder auf Wunsch auch UDP Telegrammen.
Selbstverständlich ist es möglich, auch weitere Reader aus der HARTING-Welt mit an diese Embedded Middleware anzuschließen. Mit dieser Lösung werden RFID Daten direkt an der Maschine, oder im Zug projektspezifisch vorverarbeitet. Dies entlastet die Netzwerke, die Backendsysteme und verringert Reaktionszeiten.
Dank eines verbesserten Softwarekonzepts können alle Reader der Ha-VIS RF-R3x0 Familie darüber hinaus flexibel auf Kundenwünsche angepasst werden.