Neue Kontakteinsätze mit werkzeuglosem Schnellanschluss und Potenzialvervielfachung
Die neuen Han® ES Press Kontakteinsätze mit werkzeugloser Schnellanschlusstechnologie reduzieren die Montagezeit zur Verdrahtung erheblich. Zusätzlich bieten Steckbrücken die Möglichkeit der Potenzialvervielfachung im Steckverbinder.
Die Käfigzugfeder ist im Auslieferzustand bereits geöffnet, so dass der Leiter direkt und ohne Kraftaufwand eingeführt werden kann. Drückt der Monteur den Betätiger in die Kontaktkammer, springt die Käfigzugfeder in die Ausgangsposition zurück – und der Leiter ist fest und elektrisch leitend mit dem Kontakt verbunden. Diese Anschlusstechnik ermöglicht schnellere Anschlusszeiten in der Verdrahtung.
Der Han® ES Press macht erstmals in der Han® E-Produktfamilie das Brücken einzelner Kontakte zur Potenzialvervielfachung möglich. Verschiedene Längs- und Querbrücken stehen zur Verfügung, und ermöglichen beispielsweise auch das Stecken für Stern- und Dreieckschaltungen zur Motoransteuerung.
Den Han® ES Press gibt es in Ausführungen für 6, 10, 16 und 24 Kontakte, passend für Gehäuse der Größen Han® 6 B, 10 B, 16 B und 24 B. Die Kontakteinsätze sind mit den entsprechenden Einsätzen der Baureihen Han® E, ES und ESS kompatibel. Die Stromtragfähigkeit beträgt 16 A. Die Käfigzugfeder eignet sich für Querschnitte zwischen 0,14mm2 und 2,5mm2 und kann sowohl mit Massiv- als auch Litzenleiter (mit und ohne Aderendhülsen) eingesetzt werden.