Tecnologia di terminazione
Le tecniche di terminazione più comuni possono essere assemblate nei connettori Han®. Sono disponibili inserti e contatti speciali per adattarsi alle particolari tecniche di terminazione dei cavi. La scelta della giusta tecnica di terminazione dipende principalmente dal tipo di cavo, dalla sezione del cavo, nonché dal numero e dal tipo di contatti. Inoltre, tutti i tipi di terminazione offrono vantaggi diversi a seconda delle condizioni di produzione.
Experience all termination technologies during our Web-Seminar "Termination Technologies and Tools"
Terminazione a crimpare
Ideale per il preassemblaggio di connettori in grandi quantità grazie alla sua idoneità al cablaggio rapido
Utilizzando gli strumenti di crimpatura appropriati, è possibile ottenere una qualità di crimpatura costante con eccellenti proprietà di resistenza alla corrosione, quasi paragonabile alla saldatura a freddo
Grazie all'elevata densità di contatti, è necessario solo uno spazio molto ridotto
Come fare un video
Terminazione a vite
Semplice e intuitivo da utilizzare
Può essere installato in loco senza l'ausilio di strumenti speciali
Terminazione a vite con protezione del filo, utilizzabile anche per i fili a treccia
Come fare un video
Han-Quick Lock®
Combina l'affidabilità e la maneggevolezza della tecnica di terminazione a molla con il minimo ingombro dei contatti a crimpare
Può essere installato in loco senza l'ausilio di strumenti speciali
I fili a trefoli possono essere terminati rapidamente
Come fare un video
Terminazione a vite assiale
Combina la semplicità d'uso della tecnica di terminazione a vite con il minimo ingombro dei contatti a crimpare
Può essere installato in loco senza l'ausilio di strumenti speciali
Adatto a fili finemente intrecciati con grandi sezioni trasversali
Come fare un video
Terminazione con morsetto a gabbia
Manipolazione semplice e comoda senza attrezzi speciali
Per fili pieni e a trefoli da 0,14 a 2,5 mm²; forze di serraggio più elevate con l'aumentare della sezione dei conduttori
Eccellente sicurezza funzionale: il collegamento dei fili è resistente a vibrazioni/urti e presenta una caduta di tensione costantemente bassa
Come fare un video
Han® ES Press
Tecnologia di terminazione rapida senza attrezzi
Ponticelli a innesto integrati
Riduzione dei tempi di installazione fino al 50%.
Come fare un video
Tecnica di terminazione IDC
Collegamento rapido e semplice, senza saldare, avvitare o spelare (tecnologia LSA)
Adatto per fili solidi, in particolare quelli con sezioni ridotte