Connettori rettangolari
Manipolazione facile e veloce, robustezza, flessibilità d'uso, lungo ciclo di vita e, idealmente, montaggio senza attrezzi: qualsiasi cosa vi aspettiate da un connettore, i connettori rettangolari Han® non vi deluderanno. Otterrete ancora di più.
I connettori rettangolari Han® sono lo standard di mercato per i connettori industriali per impieghi gravosi che consentono la modularizzazione di macchine e impianti. Progettati per ambienti difficili, i connettori rettangolari Han® garantiscono una trasmissione affidabile e collegabile di potenza, segnali e dati, soddisfacendo i requisiti più elevati per le applicazioni industriali.
Oltre al design rettangolare standard per impieghi gravosi, la gamma Han® offre connettori modulari, compatti e leggeri che offrono un'ampia gamma di soluzioni per i settori dei macchinari, dei trasporti, dell'energia, dell'automotive e della connettività dei dispositivi.
Scorciatoie correlate
Progettazione di un connettore rettangolare
Un connettore rettangolare completo è costituito dai seguenti singoli componenti:
Protezione dell'ingresso del cavo
Pressacavi universali
Ampia gamma di accessori
Cappucci
Costruzione bassa o alta ingresso cavi superiore o laterale 1 o 2 leve di bloccaggio
Inserto maschio con
Morsetto a vite o a crimpare (ordinare i contatti separatamente) o morsetto a gabbia
Inserto femmina con
Terminale a vite o a crimpare (ordinare i contatti separatamente) o morsetto a gabbia
Alloggiamenti
Alloggiamento (montaggio a paratia): con o senza coperture termoplastiche o metalliche, 1 o 2 leve di bloccaggio
Custodia (montaggio in superficie): costruzione bassa o alta con o senza coperture in termoplastica o metallo, 1 o 2 leve di bloccaggio, 1 o 2 entrate cavi
Cappa (cavo-cavo): costruzione bassa o alta per connessioni cavo-cavo
Connettori modulari
I connettori rettangolari sono la base perfetta per sfruttare i vantaggi dei connettori modulari, offrendo così la possibilità di integrare alimentazione, segnali, dati e persino aria compressa in un'unica interfaccia. In qualità di inventore del connettore industriale modulare, HARTING offre lo standard di mercato per i connettori modulari: la serie Han-Modular®.
Gli utenti possono progettare in modo ottimale i connettori per alimentare macchinari e attrezzature. Ciò è possibile combinando i singoli moduli per i diversi mezzi di trasmissione in alloggiamenti per connettori industriali di dimensioni standard. Han-Modular® offre soluzioni facili da gestire, altamente flessibili, con un ingombro ridotto e una funzionalità versatile.
Introdotti nel 2022, i moduli Han-Modular® Domino aprono nuove possibilità di ottimizzazione, tra cui un risparmio di spazio e peso fino al 50%, riducendo così l'impronta di CO2.
Configurare il connettore rettangolare
Avete bisogno di trovare le interfacce giuste per la costruzione della vostra macchina in modo rapido e affidabile, senza dover considerare i dettagli dei connettori e tutte le numerose opzioni di combinazione? Il configuratore Han® mette a portata di mano tutte le informazioni e i dati necessari per prendere una decisione. Iniziate direttamente con la vostra prima configurazione!
I vantaggi in un colpo d'occhio:
Una configurazione guidata: pochi passi per ottenere una soluzione di connessione completa e finita
Consente la semplice compilazione di una soluzione personalizzata a partire da un portafoglio complesso
Prepara tutti i dati e i documenti necessari per la progettazione
Visualizzazione 3D dettagliata dal vivo per un controllo visivo
La riduzione della complessità e la prevenzione degli errori garantiscono sicurezza e risparmio di tempo
Collaborazione semplificata grazie alla semplice condivisione dell'ID della configurazione
Accesso a tutte le configurazioni nel proprio account personale
Industrie e soluzioni
Migliori pratiche
Seminari web
Notizie ed eventi
Dati e servizi di ingegneria
Dati CAD, manager dei dati di prodotto, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti e altro ancora.
Scoprite i dati e i servizi tecnici di HARTING per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati e servizi di progettazione:
Dati CAD, schede tecniche e schede tecniche
Selettori di prodotto con attributi multipli
Pacchetti di dati individuali
Configurazione e personalizzazione
Note e derattizzazioni individuali
Servizio di campionatura gratuita