La famiglia Han® Push-In si arricchisce di un inserto monoblocco
Dopo il lancio sul mercato di
Grazie all'utilizzo della tecnologia push-in, il nuovo inserto Han® Q 8/0 consente un montaggio in campo dei connettori fino al 30% più rapido. Ciò lo rende particolarmente adatto agli ambienti in cui lo spazio per l'installazione è limitato.
La tecnologia push-in è un ulteriore sviluppo del morsetto a gabbia. Poiché rende il collegamento il più semplice possibile, questi inserti sono particolarmente adatti per l'assemblaggio sul campo, ad esempio nei sistemi di ingegneria energetica o nell'assemblaggio di moduli di macchine o linee di produzione.
Anche la movimentazione dei componenti, ad esempio durante i lavori di manutenzione, è facilitata. Inoltre, è disponibile un attrezzo speciale per uno smontaggio rapido.
Se si è optato per fili con puntali, le connessioni con tecnologia push-in sono completamente prive di utensili.
I vantaggi in sintesi:
Risparmio sui costi: I tempi di montaggio si riducono fino al 30% grazie all'inserimento diretto del conduttore nella camera di contatto.
Massima flessibilità, grazie alla possibilità di collegare senza attrezzi fili a trefoli e fili pieni con l'uso di puntalini.
È sufficiente un giro di cacciavite quando si utilizzano trefoli spellati (senza puntalini).
Dirk Teiwes
Posizione: Teamleader Heavy Duty Connectors
- Dipartimento: PM Heavy Duty Connectors
- Azienda: HARTING Electric Stiftung & Co. KG