La forte trasmissione del segnale richiede meno spazio
I nuovi inserti a tripla “D” sono in grado di garantire la massima densità di contatto - fino al 130% in più rispetto agli standard precedenti - senza ridurre la tensione nominale.
L'esigenza di soluzioni poco ingombranti è un tema fondamentale nei macchinari, nella robotica e nell'automazione. È questo che ha spinto HARTING a sviluppare la serieHanD®, sinonimo di alta densità di contatti e dimensioni ridotte. L' Han® DDD ha un numero di contatti doppio rispetto al precedente Han® DD standard, pur mantenendo le stesse dimensioni e caratteristiche elettriche.
Nessuna riduzione della tensione nominale
La “Tripla D” può trasmettere segnali o energia con un massimo di 107 contatti. 107 contatti. La potenza elettrica è equivalente a quella del prodotto gemello, l'Han DD® (max. 250 V / 10 A).
Per semplificare la manipolazione nell'automazione o nella robotica, HARTING offre anche accessori come pannelli di presa e perni/spine di guida.
Non sono necessari altri strumenti per il collegamento al PE
Product Free Sample Request
Volete beneficiare di una densità di contatto fino al 130% superiore senza riduzione della tensione nominale? Richiedete un campione gratuito per avere una prima impressione.