Connettori collegabili in campo: risparmio di tempo fino al 25%.
Veloci, sicuri nei processi, intuitivi e realizzati per ambienti industriali difficili: i connettori cablati in campo consentono di risparmiare fino al 25% di tempo e semplificano l'installazione delle reti Ethernet.
Controllare 3 aiutanti geniali!
GUADAGNARE TEMPO E FLESSIBILITÀ! HARTING offre 3 soluzioni di connettori genuini che possono essere montati rapidamente senza attrezzi speciali.
Riducete il tempo e lo sforzo necessari per lavorare sul campo direttamente sulla macchina per installare reti Ethernet negli impianti industriali. I nostri connettori cablabili in campo possono essere montati sui cavi in pochi istanti con la massima flessibilità.
Applicazione rapida per il cablaggio in campo
Non sono necessari strumenti speciali
Risparmio di tempo
Per lunghezze di cavo flessibili
Facile e intuitivo da assemblare
Sicurezza di processo e alte prestazioni
Massima robustezza per ambienti industriali difficili
Scenari applicativi tipici
In quali situazioni è consigliabile l'uso di connettori cablati in campo? Un esempio: Se non si conosce la lunghezza necessaria di un cavo per il cablaggio di una macchina, è necessario eseguire l'installazione in loco, direttamente sul campo, direttamente sulla macchina. E allora il connettore deve offrire il massimo grado di flessibilità, semplicità, robustezza e sicurezza. Questi vantaggi sono a favore dell'uso dei connettori cablati in campo di HARTING.
Imparate dai nostri product manager
Le soluzioni di connettività field wireable saranno presentate al nostro evento annuale HARTING Industrial Ethernet Week 3 nel febbraio 2024. In questa sessione pratica, Maximilian Rohrer, Matthias Domberg e Lennart Koch, Product Manager dell'HARTING Technology Group, presentano le innovazioni HARTING per i connettori field wireable.
Questa pratica guida in formato PDF offre una rapida panoramica della gamma di connettori HARTING collegabili in campo. Scoprite tutte le soluzioni per le vostre applicazioni individuali.
RJ Industrial® Multifeature
RJ 45 per ambienti industriali IP20: Il nostro nuovo RJ Industrial® Multifeature è assolutamente robusto e affidabile, con strumenti di taglio integrati per un assemblaggio rapido, semplice e senza attrezzi. Ciò consente di risparmiare fino al 25% di tempo durante l'installazione dell'infrastruttura Ethernet.
Non è più necessario accorciare i singoli fili 8 volte con il tagliafili e la qualità del processo di connessione è migliorata. I fili vengono accorciati in modo sicuro sempre nello stesso punto di ogni connettore e questo garantisce anche che le prestazioni HF di tutti gli assemblaggi siano identiche.
Video: come assemblare
Sistema di cablaggio Ethernet preLink
Un sistema altamente flessibile: Il blocco preLink® montato su cavo può essere facilmente inserito in un'ampia gamma di connettori e prese (RJ45, M12), nonché in prese PCB. preLink® è una soluzione di cablaggio universale per l'IT, l'automazione degli edifici e l'industria, in tutti gli ambienti da IP20 a IP65/67.
Con preLink® è possibile eseguire un cablaggio rapido e flessibile, che riduce i costi e i tempi di inattività e aumenta l'affidabilità.
Video: come assemblare
Terminazione rapida HARAX® senza utensili
HARAX® è una tecnica di terminazione rapida senza utensili di HARTING. Il contatto viene stabilito tramite contatti a spostamento d'isolamento. I connettori circolari M8 / M12 con connessione HARAX® possono essere facilmente assemblati a mano in loco.
Il sistema di connessione HARAX è facile da installare e stabilisce una connessione affidabile del dispositivo senza l'ausilio di attrezzi. Grazie allo standard IP 65/67, i connettori circolari M8 e M12 con tecnologia di connessione HARAX sono adatti all'uso in ambienti difficili.