Connettore circolari
HARTING, uno dei maggiori produttori di tecnologia di connessione industriale, dispone di un portafoglio completo di connettori circolari in tutte le dimensioni e codifiche più comuni. La gamma di prodotti comprende connettori circolari, gruppi di cavi sovrastampati, nonché connettori per circuiti stampati e passanti per pannelli che possono essere assemblati in loco.
Approfondimenti dai nostri esperti
Guardate tutte le registrazioni del nostro appuntamento annuale con Industrial Ethernet Week, svoltasi a febbraio 2024.
Quale connettore circolare è quello giusto?
I connettori circolari sono tra le interfacce a innesto più diffuse nelle applicazioni industriali. Le connessioni elettriche attraverso i connettori circolari sono protette in modo sicuro dalle influenze esterne. Il tatto, la polvere, la sporcizia, il grasso, gli oli e l'umidità sono tenuti lontani in modo sicuro. Anche in presenza di vibrazioni e movimenti, comuni nell'industria e nell'ingegneria del traffico, la stabilità della connessione ottenuta con i connettori circolari è impressionante. La gamma di applicazioni è ampia: sensori, azionamenti e convertitori, componenti di rete e dispositivi operativi sono le tipiche aree di applicazione dei connettori circolari.
Le dimensioni e le facce di accoppiamento standardizzate garantiscono la sicurezza
Le dimensioni e le facce di accoppiamento dei connettori circolari corrispondono generalmente a dimensioni di filettatura standardizzate. Ciò garantisce la compatibilità dei connettori circolari di diversi produttori.
Ogni dimensione ha aree di applicazione tipiche. Oltre alle dimensioni di attacco desiderate o disponibili, queste derivano anche dai dati fisici delle prestazioni, come il numero e la sezione dei fili e la capacità di trasporto della corrente. HARTING dispone di connettori circolari con filettatura metrica (M) e con filettatura in pollici. I connettori circolari metrici sono una delle interfacce più comuni in tutto il mondo. La loro origine risiede nella forma del meccanismo di chiusura. Questo si basa sulle dimensioni e sulla standardizzazione delle viti, che sono conformi alla norma ISO 1502. Per questo motivo, i connettori circolari metrici hanno sempre il diametro fisso definito in millimetri nell'area di bloccaggio, come tutte le connessioni a vite standardizzate. M8 = 8 millimetri, ecc.
La codifica impedisce di sbagliare
Le facce di accoppiamento dei connettori circolari sono codificate per evitare errori di accoppiamento. La codifica è incorporata nella forma interna dei corpi isolanti. I connettori circolari M8 e M12 presentano codifiche che assomigliano visivamente a lettere utilizzate per distinguere la codifica e l'applicazione corrispondente.
Connecting circular connectors onsite
Un collegamento sicuro e stabile dei fili al contatto maschio/manicotto del connettore è un requisito fondamentale per la trasmissione senza errori di dati, segnali e alimentazione. Sono disponibili diversi tipi di connessione, i cui vantaggi dipendono dal tipo e dall'uso del connettore. I connettori che possono essere assemblati in loco possono essere crimpati senza attrezzi o con speciali pinze per crimpare.
L'alloggiamento protegge dalle condizioni ambientali
La custodia del connettore costituisce la protezione esterna contro le condizioni ambientali. Si utilizzano custodie in plastica o in metallo. Oltre al design robusto, le custodie metalliche forniscono anche una schermatura contro le interferenze elettromagnetiche (EMC). Il passaggio dalla custodia al cavo avviene tramite pressacavo, flangia a crimpare o sovrastampaggio.
Conoscenza
Dati e servizi di ingegneria
Dati CAD, manager dei dati di prodotto, disponibilità dei distributori, campioni gratuiti e altro ancora.
Scoprite i dati e i servizi tecnici di HARTING per supportare al meglio il vostro progetto. Per ogni prodotto del nostro catalogo digitale troverete ulteriori dati e servizi di progettazione:
Dati CAD, schede tecniche e schede tecniche
Selettori di prodotto con attributi multipli
Pacchetti di dati individuali
Configurazione e personalizzazione
Note e derattizzazioni individuali
Servizio di campionatura gratuita