Klimaatvriendelijke connectoren zijn tot 50 % energie-efficiënter
Industriële bedrijven zijn hard aan het zoeken naar ideeën om het energieverbruik door hun productie aanzienlijk te verlagen maar ook hun hoge kosten. Hun doel is productiefaciliteiten zo energie-efficiënt en klimaatvriendelijk als mogelijk te gebruiken. Ja, het gaat ook over het handhaven van hun eigen concurrentiepositie. Dit omdat hun hoge energiekosten tijdens het productieproces aan de klant moeten worden doorberekend. De bedrijven die aanzienlijk voordeel kunnen halen uit het potentieel aan besparingen, zijn in staat om klanten te houden.
Door gebruik te maken van connectoren met contacten met een lage impedantie, levert HARTING een zeer energie-efficiënte voedingsbron voor industriële componenten. Het potentieel voor minder verbruik van elektriciteit is belangrijk.
50 % minder energieverbruik in datacentra – alleen met connectiviteit
HARTING kwam tot een verrassende conclusie in de recente studie "Energy efficiency in data centres". De connectoren van HARTING met contacten met een lage impedantie werden vergeleken met conventionele standaard CEE-interfaces. De klimaatvriendelijke Han-Eco®-connector leverde een potentiële besparing tot 50 %.
U kunt zelf de impact ontdekken op uw bedrijfskosten door gebruik te maken van juiste connectoren, in de gedetailleerde berekeningen van de whitepaper van HARTING "Achieving up to 50 % more energy efficiency by choosing the proper connector".
Een kans op duurzaamheid in de industrie
De resultaten van deze studie hebben de interesse gewekt van industriële bedrijven waarvan de productie gepaard gaat met en hoog elektriciteitsverbruik. De kans om de energie-efficiëntie te verbeteren en daarbij kosten te besparen door alleen een andere connectiviteitsinfrastructuur te implementeren, is goed nieuws voor vele bedrijven.
Hoe datacentra tot €100.000 per jaar aan elektriciteitskosten besparen
De whitepaper van HARTING over de energie-efficiëntie van datacentra noemt ook de diverse scenario's voor datacentra op grote schaal. Afhankelijk van de prijs van elektriciteit – die regionaal en wereldwijd nogal kan variëren – kunnen verschillende kostenbesparingen worden verwacht. Een ondernemer die elektriciteit in Europa koopt kan per jaar, door gebruik te maken van Han-Eco®-connectoren in plaats van CEE-interfaces, ongeveer € 100.000 aan elektriciteitskosten besparen. Het voorbeeld van het "datacentrum" dient echter als een interessante blauwdruk voor de industrie.
Natuurlijk zijn de kostenbesparingen en verhoogde energie-efficiëntie door het gebruik van klimaatvriendelijke componenten niet alleen van toepassing op datacentra – maar deze besparingen worden ook overal gerealiseerd waar Han-Eco®-connectoren worden gebruikt. Bijvoorbeeld in productieprocessen met een hoog verbruik aan elektriciteit.
Han-Eco®: de klimaatvriendelijke connector die elektriciteit bespaart en de omgeving beschermt
Energieverbruik en PUE als duurzame indicators
In een rapport melden ongeveer 80 % van de operators van datacentra [1] dat ze nauwlettend het energieverbruik en de energie-efficiëntie van hun datacentrum in de gaten houden. Daarbij vertrouwden 70 % van de respondenten op de PUE-waarde als belangrijkste indicator. PUE (Power Usage Efficiency) is een belangrijke indicator voor energiebeheer.
Stroomuitval voorkomen
Operators van datacentra worden geadviseerd om regelmatig de componenten te controleren die ze gebruiken, om mogelijke stroomuitvallen te voorkomen. HARTING-connectoren zijn perfect voor de hoge eisen van datacentra, omdat deze betrouwbaar en duurzaam data, energie en signalen overdragen. Een plug & play-infrastructuur van hoge kwaliteit verlaagt transmissieverliezen, elektriciteitskosten en dus bedrijfskosten.
[1]Bron: Uptime Institute survey, 2021
HARTING Han-Eco®. De klimaatvriendelijke connector vergeleken met conventionele CEE-oplossingen:
- Minimaliseert transmissieverliezen
- Geminimaliseerde spanningsval
- Brengt meer vermogen over in dezelfde ruimte
- Minder installatieruimte nodig
- Kosteneffectieve handelingen
- Snel gemonteerd in PDU (Power Distribution Unit) toepassingen
- Componenten snel vervangen tijdens service of onderhoud
- Lichte kunststof behuizing
- Lange levensduur
Ondersteunt actief het verlagen van het energieverbruik in datacentra