Products & Solutions
Optimale energieverdeling voor gedecentraliseerde aandrijvingstechnologie
Energieverdelers maken de voortdurende en veilige energieverdeling naar componenten mogelijk, zoals motoren en omzetters in transportsystemen
Een van de grootste uitdagingen in de gedecentraliseerde aandrijvingstechnologie is de continue en veilige verdeling van energie naar alle stroomverbruikers, zoals motoren en omzetters, in een volledig transportsysteem. Om deze componenten met bekabeling in het veld aan te sluiten is tijdrovend en mag alleen worden uitgevoerd door deskundigen.
Wanneer connectoren worden gebruikt, gaat het aansluiten sneller, veiliger en gemakkelijker, en "Plug&Play". Han® Q4/2-3-weg stroomverdelers van HARTING kunnen worden gebruikt op besloten plaatsen om ruimte te besparen. Een zeer plat design is mogelijk, wanneer haakse kappen worden gebruikt, vanwege de verlaagde vorm van deze connectoren.
Zowel de 400V-ingangsspanning als de 24V-voeding kunnen worden verdeeld met gebruik van drie Han-Compact®-kabeluitgangen van compact formaat. Voor dergelijke toepassingen is dit bijna een gestandaardiseerde connectoroplossing. De "stroomlijn" kan worden voortgezet als een kabel door de zij-(vierde) uitgang, of de volgende verdelerbox kan direct worden ingestoken.
De robuuste kunststof behuizing beschikt over IP65-bescherming en voldoet aan de vereisten van een industriële omgeving. Deze kan snel en veilig worden geïnstalleerd op een voorgemonteerde, aluminium basisplaat. Met zijn CE- en de UL/CSA-toelatingen is de stroomverdeler ook uitstekend geschikt voor internationaal gebruik.
De stroomverdeler wordt momenteel geconfigureerd met de Han-Compact® van standaardformaat. Overige behuizingsformaten – bijvoorbeeld van de kleinste industriële connector Han® 1A van HARTING of de klantspecifieke modificaties – kunnen ook worden gebruikt om in iedere installatiesituatie te passen.
Nu gratis registreren
WEBINAR SERIE:
INDUSTRIAL ETHERNET TRENDS 2020
- Trends, ontwikkelingen en oplossingen uit het veld van Industrial Ethernet
- Toepassingsvoorbeelden van IIoT en Industrie 4.0
- Spotlight op de megatrend Single Pair Ethernet