De nieuwe standaard voor de industriële toekomst
Single Pair Ethernet SPE: de infrastructuur voor IIoT
Een aderpaar. Vele voordelen.
Met Single Pair Ethernet SPE heeft HARTING een nieuwe technologische standaard gevestigd die data via het ethernet zendt met snelheden tot 1 Gbit/sec met slechts één aderpaar, zodat het de perfecte oplossing voor Industrie 4.0 en IIoT is.
De digitaliseringstrend schept nieuwe verwachtingen ten aanzien van communicatie en bekabelingstechnologie, zoals een hoge beschikbaarheid, korte toegangstijden, snel datatransport en een veilige transmissie van grote hoeveelheden data in diverse toepassingsomgevingen. Tegelijkertijd dienen apparaten, kabels en verbindingstechnologie krachtiger, kleiner en robuuster te worden en een hogere mate van modulariteit en compatibiliteit te bieden.
Nu gratis registreren
WEBINARSERIE:
INDUSTRIAL ETHERNET TRENDS 2020
- Trends, ontwikkelingen en oplossingen uit het gebied van het Industrial Ethernet
- ix Industrial, RJ45 & Co: oplossingen in één oogopslag
- Toepassingsvoorbeelden van IIoT en Industrie 4.0
- Spotlight op de megatrend Single Pair Ethernet
Single Pair Ethernet SPE: een paar. Vele voordelen.
Met Single Pair Ethernet (SPE), wordt een nieuwe technologie op de markt geïntroduceerd die aan de nieuwe vereisten voldoet, omdat het data via het ethernet zendt over slechts één paar draden met snelheden van 10 Mbit/sec tot 1 Gbit/sec. De nieuwe SPE-technologie is gebaseerd op een enkel paar draden. Voorheen waren er twee paar draden nodig voor Fast Ethernet (100 MB) en vier paar draden voor Gigabit Ethernet.
Tegelijkertijd levert Single Pair Ethernet de voeding van eindapparaten via Power over Data Line (PoDL). De transmissieafstanden tot 1000 meter maken Single Pair Ethernet met name interessant voor het gebruik in procesautomatisering.
Automotive als pionier
Single Pair Ethernet wordt al in nieuwe generaties automobielen geïmplementeerd en vervangt CAN- en andere bussystemen. Regelingen, communicatie en veiligheidsfuncties zullen in de toekomst uniform via het ethernet werken. Dit is een fundamentele voorwaarde voor rijden met netwerkkoppelingen of later voor autonoom rijden.
SPE in industriële automatisering
Het gebruik van Single Pair Ethernet is ook waardevol in de industriële automatisering. Een enkel-paar-bekabeling is snel, bespaart ruimte, is kosteneffectief en gemakkelijk te implementeren. Eenvoudige sensoren, camera's en dergelijke uitrusten met ethernetinterfaces zorgt ervoor dat SPE een aanjager van onderwerpen is, zoals Integrated Industry en IIoT. Dit reduceert het intelligente veldniveau en de inspanning voor parametrering, initialisering en programmering.
Single Pair Ethernet, een aanjager van Industry 4.0
WAT ZIJN DE VOORDELEN VAN SINGLE PAIR ETHERNET?
- Transmissiesnelheden van 10 Mbit/sec tot 1 Gbit/sec
- Een vereenvoudigde bekabeling bespaart ruimte en gewicht
- Bespaart tijd bij de installatie, het onderhoud en het bedienen van industriële netwerken
- Voeding en een betere betrouwbaarheid van eindapparaten via Power over Data Line (PoDL)
- Transmissiebereik tot 1000 meter
- Vervangt analoge interfaces, bussystemen en andere eigen veldniveausystemen
- Het ethernet staat een continue communicatie van de besturingscomputer naar de sensor toe
- Gereduceerde complexiteit van automatiseringsnetwerken
Single Pair Ethernet-ecosysteem
De voorwaarde voor grootschalig gebruik op gebieden zoals automatisering, machines, robotica of transport is de consistente compatibiliteit van apparaten, kabels en connectoren. Gestandaardiseerde en uniforme interfaces zijn van essentieel belang om fabrikanten de mogelijkheid te bieden om samen het SPE-ecosysteem te ontwikkelen, bestaande uit sensoren, actuatoren, controllers en verbindingstechnologie, en gebruikers de mogelijkheid te bieden om geschikte automatiseringsoplossingen van deze componenten te creëren.
Voor industriële en industriegerelateerde toepassingen, is het voorstel van HARTING door de commissie voor internationale standaarden (IEC) goedgekeurd als het aansluitvlak. Dit aansluitvlak, gebaseerd op IEC 63171-6, is speciaal ontwikkeld voor gebruik in M3I3C3E3-omgevingscondities en staat bekend als SPE/T1 industriële stijl. HARTING bepaalt derhalve de standaard voor industriële single-pair-bekabeling. Kom meer te weten over de Single Pair Ethernet-standaard...
SPE Industrial Partner Network: eerste contactpunt voor gebruikers
Single Pair Ethernet is de infrastructuurbasis die IIoT en Industry 4.0 mogelijk maakt. Zeven van de leiders in de industriële technologie hebben hun krachten gebundeld om deze technologie voor de snel groeiende IIoT-markt te bevorderen. HARTING, TE Connectivity, HIROSE, Würth Electronics, LEONI, MURR Elektronik en Softing zijn de grondleggers van het SPE Industrial Partner Network.
Voor gebruikers is het partnernetwerk het eerste contactpunt voor alle vragen met betrekking tot de bouw van SPE-netwerken en apparaten. Het partnernetwerk levert duidelijke aanbevelingen ten aanzien van de ontwikkeling van toekomstige IIoT-toepassingen, is het centrale informatieplatform en biedt gebruikers die op deze technologie vertrouwen, veiligheid.
Meer informatie: https://www.single-pair-ethernet.com/en.
Overige middelen met betrekking tot Single Pair Ethernet
HARTING T1 Industrial. Ons reusje Tw1ster brengt data en vermogen met één paar draden naar eerder onbereikbare locaties - met geschikte gestandaardiseerde interfaces voor Single Pair Ethernet.