HARTING-connectoren in waferscanners
Waferscanners zijn zeer complexe systemen die worden gebruikt om structuren in halfgeleiderwafers aan te brengen. Zonder dit type machines zou de hedendaagse informatiemaatschappij ondenkbaar zijn, aangezien IC's, de kerncomponenten van computers, mobiele telefoons, enz., dan niet in grote aantallen zouden kunnen worden geproduceerd.
Waferscanners en hun componenten moeten over een betrouwbare stroomvoorziening beschikken. Teneinde zo min mogelijk ruimte in beslag te nemen, worden compacte connectoren, zoals de Han® Q5/0 gebruikt. De connector past exact in een behuizing van het Han® 3A-formaat en biedt in totaal 5 Han® E-contacten (nominale stroom: 16 A, 230/400 V) en een PE-ruimte.
Bij een gedeeltelijke assemblage kan bij een omgevingstemperatuur van 20 °C zelfs een stroom worden overgedragen van meer dan 35 A. In combinatie met EMC-behuizingen wordt ook een zeer goede afschermingsdemping bereikt - dat verzekert dat de vermogensoverdracht via de Han® Q5/0 de omringende elektronica niet verstoort.
Daarnaast biedt de variant voor de PCB-adapter de optie om de Han® Q5/0 direct op de printplaat te solderen. Zo besparen gebruikers zich de anders complexe bedrading van de industriële connector op een klemmenstrook op de PCB - wat niet alleen kostbaar is, maar ook gevoelig voor fouten.