Voedingssysteem voor lasersnijsystemen
Lasersnijsystemen bieden een hoge mate van nauwkeurigheid binnen de moderne productie. Voor de voeding naar deze systemen evenals voor regeldoeleinden vertrouwen ontwerpers van lasersystemen op de betrouwbare Han®-connectoren.
Op veel productieterreinen, met name in de automobielsector, is lasersnijden een basistechnologie geworden. De technologie is uiterst nauwkeurig en grotendeels automatiseerbaar. Lasersneden gaan echter meestal gepaard met vonken, dampen, gassen en fijnstof. In dergelijke productieomgevingen beschermen Han®-connectoren effectief de interfaces van de systemen tegen het binnendringen van zwevende stoffen, rook, vocht en lasvonken. Daarom maken deze een ononderbroken voeding mogelijk. Met behulp van plug & play-connectoren kunnen gebruikers snel – indien nodig – complete componenten en modules vervangen.
De robuuste behuizingen van Han®-connectoren beschermen betrouwbaar tegen externe invloeden, zoals stof, water en vonken. Han E®-inzetstukken met kooiklem zijn bijv. met name geschikt voor de stroomoverdracht van lasersnijsystemen. Deze kunnen gemakkelijk worden gemonteerd "in het veld" met gebruik van een eenvoudige schroevendraaier, waardoor stroomoverdracht met nominale stromen tot en met 16 A/500 V mogelijk zijn en tot en met 24 contacten in één kap of behuizing. Uitgerust met een snelle aansluittechnologie zonder gereedschap bieden de kooiklemmen van de Han® ES Press-serie vele voordelen met betrekking tot de assemblage. Daarnaast hebben deze trillingsbestendige verbindingen.
Gevoelige signalen, bijv. voor het regelen van een lasersnijsysteem, kunnen ook worden overgedragen met behulp van Han-Quintax®-modules, onderdeel van het Han-Modular®-productassortiment. Deze connectoren hebben met name goede eigenschappen voor afschermingsdemping. Daarom worden de regelsignalen niet verstoord en kan het volledige systeem betrouwbaar werken.