Ontwikkeling van een allround oplossing op basis van partnerships
Perfecte, efficiënte oplossingen kunnen voortvloeien uit gezamenlijke engineering en gecombineerde expertise. De productexperts van Siemens en HARTING hebben dit feit bewezen bij de ontwikkeling van een nieuwe generatie frequentieomvormers.
HARTING levert reeds 20 jaar systeemoplossingen voor het aansluiten van gedecentraliseerde aandrijvingseenheden in de intralogistiek. Dit leidde tot een intensief partnership tussen Siemens en HARTING. Dat gaat nu verder met de ontwikkeling van een andere reeks gedecentraliseerde aandrijvingssystemen, de SINAMICS G115D van Siemens. Het systeem is ontwikkeld voor horizontale transportbandsystemen, zoals degene die op luchthavens of in de intralogistiek worden gebruikt.
Mondiale samenwerking is de sleutel tot succes
De connector- en bekabelingsoplossingen voor binnen en buiten het apparaat dat data, signalen en vermogen verzendt, zijn in verschillende landen ontwikkeld en geproduceerd door Siemens en HARTING. Dientengevolge kwam voor dit project een internationale, actieve samenwerking tot stand.
Het mondiale team van technici van HARTING combineerde hun expertise met connectoren om in samenwerking met Siemens een succesvolle oplossing te vinden en zetten het succesverhaal van de twee bedrijven voort.
Bewezen technologie gecombineerd met innovatie
Als evolutie van de eerdere modellen van de SINAMICS G115D lag de focus op factoren zoals robuustheid, stabiliteit en compactheid. De ontwikkeling was gericht op een nieuwe elektronicamodule, aanvullende aandrijvingsfunctionaliteit en de vereiste dat de eenheid moest zijn ontworpen voor energie-efficiëntie.
In het apparaat vullen innovatieve, nieuwe connectoren van de har-drive®-serie de beproefde en geteste DIN-connectoren aan binnenin de frequentieomvormer. Deze zijn in samenwerking met Siemens speciaal ontwikkeld voor de vereisten van aandrijvingssystemen en aangepast aan het compacte design van de frequentieomvormer. De focus lag op de eenvoudige, gemakkelijke hantering evenals op het veilige contact onder alle aansluitomstandigheden.
De HARTING Compact®-interfaces (Han® Q8 en Han® Q4/2) die bijna standaarden zijn geworden, bevinden zich buiten het apparaat. Deze worden aangevuld door ronde M12-connectoren voor het verzenden van signalen. Dankzij de passend voorgemonteerde systeembekabeling zijn de aansluitingen en netwerkverbindingen binnen de transportbandsystemen klaar voor de plug & play-modus.