Han® HPR HPTC
Transformatorconnectoren met hoge prestaties
Het nieuwe transformatorconnectorsysteem van HARTING voor ruwe omgevingen verzekert de afscherming en biedt een doeltreffend mechanisch coderingssysteem.
Transformatorverbindingen worden blootgesteld aan omgevingsinvloeden, waaronder mechanische invloeden, water, olie, direct zonlicht en ozon, die allemaal een negatieve invloed kunnen hebben op de levensduur van de verbindingen. De nieuwe Han® HPR HPTC-serie werd speciaal ontwikkeld voor transformatortoepassingen in de spoorwegsector. Dankzij de Han® HPR-standaard is het gebruik in ruwe omgevingen mogelijk. Afscherming kan worden bereikt zonder krimpen en tapes.
Gemakkelijke afhandeling en afscherming
Het nieuwe systeem voldoet aan de vereisten voor een gemakkelijke afhandeling, een klein aantal gebruikte componenten en maximale veiligheid. Aan kabelzijde wordt een gekrimpt contact ingestoken in een driedelig, aanraakveilig isolatiedeel. Daarnaast is er een kabelwartel die beschermt tegen stof en vocht, en tevens deel uitmaakt van de afscherming, verschilstromen absorbeert en deze naar de behuizing zendt.
De behuizing maakt aan alle zijden metaalachtig contact, d.w.z. dat de afdekking en de onderzijde zijn verbonden over het volledige contactoppervlak. Deze eigenschap is uniek, omdat er geen andere transformatorconnector bestaat, die speciaal is ontworpen voor afgeschermde verbindingen.
Het doel van het verzamelen van reststromen en deze via de behuizing te ontladen, kan worden bereikt met de Han® HPR HPTC 800, omdat deze twee aparte contactvlakken heeft.
Deze wordt direct verbonden met de geflensde behuizing via een oppervlak aan de onderzijde. Aan de bovenzijde zit schroefdraad voor een mogelijk label dat de resterende verschilstromen ontlaadt.
Geen krimpen of tapen nodig
De Han® HPR HPTC vereenvoudigt tevens de installatie. Er is geen krimpen of tapen vereist om transformatorverbindingen in te stellen en de interfaces kunnen snel worden voorbereid: krimp de contacten, steek het isolatiedeel met de afscherming in de behuizing, sluit de afdekking - en u bent klaar aan kabelzijde.
Minimale voorraad nodig vanwege coderingssysteem
Er zijn talloze codeeropties beschikbaar. Twee coderingselementen in de gemonteerde behuizing maken tot en met 16 verschillende combinaties mogelijk.
Daarom is één connectortype voldoende voor de transformatorverbinding; al het andere kan worden geregeld via de codering. Dit vermindert de benodigde voorraad aanzienlijk en helpt om kosten te verlagen.
Achteraf aanpassen
De Han® HPR HPTC-serie is achteraf aangepast. De transformatorzijde heeft dezelfde afmetingen als bestaande oplossingen op de markt. Bestaande contouren op de transformator kunnen worden hergebruikt, dus zijn veranderingen in het ontwerp niet nodig. Klanten kunnen het behuizingssysteem van HARTING gebruiken om eerdere oplossingen te vervangen.
Uw voordelen in één oogopslag:
- Langere levensduur dankzij de Han® HPR-standaard metalen kappen en behuizingen voor ruwe omgevingen
- Tijdsbesparingen dankzij gemakkelijke installatie en afscherming zonder krimpen of tapen
- Kostenbesparingen dankzij de minimaal benodigde voorraad vanwege het efficiënte coderingssysteem
- Gekeurd op schokken en trillingen: de oplossing volgens verontreinigingsgraad 2