Products & Solutions
DIN-connectoren
De DIN-connectoren hebben zich al meer dan miljoenen keren bewezen als een geteste klassieker voor het aansluiten van printplaten en backbones. Klanten van HARTING prijzen de robuustheid en de continue verbeteringen en optimalisaties.
DIN-connectoren
De robuuste tijdloze: DIN-connectoren
Betrouwbaar, robuust en miljoenen keren getest – onze DIN-pinconnectoren en hun varianten worden constant verbeterd en geoptimaliseerd om aan de eisen van onze klanten te voldoen.
De drie belangrijkste productfamilies van de DIN 41612-serie zijn de voedingsconnectoren, signaalconnectoren en de overeenkomstige producten in de har-bus®64-serie.
Toepassingsvoorbeeld
Veilig aankomen – met de DIN 41612-treinbesturingsmodule: oplossingen voor spoorwegtoepassingen zijn altijd onderworpen aan zeer zware omstandigheden, zoals trillingen, hitte en kou. Dit is ook van toepassing op de verbindingstechnologie voor treinbesturingsmodules. HARTING heeft een unieke, volledig metalen behuizing ontwikkeld, gemaakt van zinkgietwerk voor dergelijke toepassingen.
DIN 41612-voedingsconnectoren
Voor elektrische spanningen van 6 A tot en met 15 A: DIN-voeding
DIN 41612-voedingsconnectoren met een formaat van 5,08 mm hebben de voorkeur in toepassingen die specifieke, robuuste stekkerverbindingen of hogere elektrische spanningen van 6 A tot en met 15 A vereisen. De eisen betreffende deze IEC 606032 gestandaardiseerde connectoren worden ondersteund door ons grote aanbod aan mantelbehuizingen en accessoires, inclusief volledig metalen versies die de vereiste robuustheid garanderen en voor een continue afscherming van de kabel in het rek zorgen. HARTING DIN-voedingsconnectoren leveren ook een lage contactweerstand door hun verfijnde contactvlakken.
DIN 41612-typen voor voedingsconnectoren
Pdf: Technische eigenschappen
De HARTING-catalogus vermeldt de technische eigenschappen voor:
DIN 41612-signaalconnector
Hoge contactdichtheid en robuustheid: DIN-signaal
Mannelijke en vrouwelijke signaal connectoren met een formaat van 2,54 mm, gestandaardiseerd volgens DIN IEC 606032, gegarandeerd de vereiste robuustheid en zeer hoge contactdichtheid – tot en met 96 contacten in één connector. Vele verbindingsopties (PCB naar PCB, insteek of kabel naar PCB), tot en met 2 A per contact, uitstekende transmissiekwaliteit en minimale contactweerstand: deze kenmerken zorgen ervoor dat het DIN-signaal de geprefereerde stekker is voor veeleisende toepassingen. Ze hebben zichzelf bewezen als een betrouwbare oplossing voor de machinebouw, automatiseringstechnologie en spoorwegtoepassingen.
DIN 41612-typen voor signaalconnectoren
har-bus®64
har-bus® 64-connectoren voor VME 64x-toepassingen
De har-bus® 64-connectoren zijn ontworpen voor gebruik in VME 64x-toepassingen. Deze zijn 100% voorwaarts en achterwaarts compatibel met DIN 41612 type C. Daardoor is het mogelijk het systeem uit te breiden met twee of meer rijen zonder alle dochterkaarten te bewerken.
har-bus®64 - de voordelen
HARTING heeft een hoofdrol gespeeld in de uitbreiding van de VME-architectuur tot 64 bits en datasnelheden tot 160 Mbyte/sec (VME 64x) met de ontwikkeling van de nieuwe achterwaarts compatibele connector met 160 contacten.
- Extra connectorcontacten voor I/O of toekomstige functionaliteit
- Verbeterde configuratie van signaal en aarding: wat voor signaaltransmissiesnelheden zorgt tot 320 MBytes/sec (VME-bus), 1,25 Gb/sec (Gigabit Ethernet) of 3,125 Gb/sec (serieel, punt-naar-punt)
- Directe aanbrenging (kaarten kunnen bijvoorbeeld tijdens het bedrijf worden aangebracht)
- Gestandaardiseerd volgens IEC 610764-113
- Tot en met 160 contacten
- Schakelconnector voor automatische serieschakeling
Achterwaartse compatibiliteit
Het ontwerp van de vrouwelijke har-bus® 64-connector maakt het mogelijk om standaard mannelijke connectoren van vijf en drie rijen te verbinden. Mannelijke connectoren met vijf rijen kunnen ook in vrouwelijke connectoren met drie rijen worden gestoken.
Dit type van achterwaartse compatibiliteit biedt de gebruiker de mogelijkheid om geleidelijk de hoogste prestatieklasse te bereiken, terwijl hun bestaande dochterkaarten in minder veeleisende technische sleuven worden gebruikt.
DIN 41612-accessoires en -hulpmiddelen
Hulpmiddelen
Het modulair hulpmiddelsysteem van HARTING kan worden gebruikt om insteekafsluitingen te maken voor vele verschillende connectoren. De hulpmiddelen zijn een belangrijk voordeel voor een kosteneffectieve workflow.
U vindt alle hulpmiddelen voor het maken van een geschikt hulpmiddelsysteem in de HARTING DIN 41612.