Wstępnie zmontowane przewody do technologii napędów
Firma NORD Drivesystems dostarcza kompletne systemy napędowe z jednego źródła. Współpraca firmy NORD z firmą HARTING polega na dostarczaniu prefabrykowanych przewodów wtykowych do zasilaczy i sterowników, a także napędów składających się z przekładni, silnika i elektroniki napędowej. Rezultatem jest prawdziwe rozwiązanie systemowe, które pozwala operatorom obiektów zaoszczędzić od 15 do 20 procent czasu potrzebnego na montaż i uruchomienie na placu budowy.
Firma NORD Drivesystems jest jednym ze światowych liderów w technologii napędowej, dostarczającym rozwiązania mechatroniczne do motoreduktorów, silników elektrycznych, przekładni przemysłowych, przemienników częstotliwości i rozruszników do zdecentralizowanych sterowników napędowych oraz do montażu w szafach rozdzielczych.
"Dostarczamy wiele naszych napędów z technologią połączeń wtykowych, a teraz rozszerzamy nasze portfolio o odpowiednie wstępnie zmontowane kable, aby nasi klienci otrzymali prawdziwe rozwiązanie systemowe", wyjaśnia Dirk Boysen, dyrektor ds. rozwoju biznesu, Elektroniczne systemy napędowe w NORD Drivesystems, opisując genezę ich współpracy z HARTING.
Zapotrzebowanie na wstępnie zmontowane przewody połączeniowe i sterujące
Reakcja klientów na tę technologię połączeń wtykowych była bardzo pozytywna. Dzieje się tak, ponieważ przewody wtykowe nie wymagają żadnego specjalistycznego personelu na obiekcie. To rozwiązanie systemowe przynosi obustronne korzyści w postaci skrócenia czasu instalacji i poprawy jakości okablowania. Wiele napędów jest zwykle instalowanych pod presją czasu podczas pierwszego uruchomienia na placu budowy. Bardzo łatwo popełnić wtedy błędy. Przewody często trzeba odpowiednio oddzielać w niekorzystnych warunkach, ekran przewodu trzeba zastosować zgodnie z normami EMC, a przewody trzeba prawidłowo podłączyć. Wszystkie te potencjalne źródła błędów można wyeliminować poprzez zastosowanie techniki wstępnie zmontowanych przyłączeń. Wysiłek i koszty związane z montażem, uruchomieniem i późniejszymi wezwaniami serwisowymi są również znacznie zmniejszone, co jest zaletą "kabla systemowego".
Aby osiągnąć wyjątkowe rozwiązania, ważne jest nie tylko skupienie się na kluczowych obszarach wiedzy specjalistycznej, ale także dążenie do otwarcia sieci partnerskich. Koncentracja i otwarcie prowadzą do udanych sieci partnerskich. (...) Postrzegam sieci partnerskie jako kluczowe narzędzie dla przemysłu zintegrowanego do tworzenia wartości dla ludzi.
Philip Harting
CEO Grupy Technologicznej HARTING
Standardowy przewód nie wystarczyłby, aby spełnić wymagania przewodu silnikowego firmy NORD. Konieczne było znalezienie rozwiązania na potrzeby ekranowania plastikowej obudowy wokół przetwornicy częstotliwości. W celu uniknięcia zaburzeń promieniowych oraz spełnienia wymagań kompatybilności elektromagnetycznej (EMC) w obudowie wtyku opracowano optymalne połączenie ekranujące 360°. zakwalifikowaliśmy kilku dostawców dla naszego specjalnego rozwiązania. Wdrożenie HARTING miało najlepszą jakość, a ich oferta handlowa była również zgodna z celem "- powiedział Mathis Kosbab, Product Manager Electronic Drive Technology, wyjaśniając współpracę z HARTING.
Rozwiązania takie jak te dla NORD nie mogą być opracowywane równolegle z naszą codzienną masową działalnością. W HARTING mamy specjalistów, którzy specjalizują się w rozwiązaniach dostosowanych do potrzeb klienta.
Certyfikowane przewody silnikowe do napędów NORD
W tym projekcie firma NORD dostarczyła specyfikacje przewodów i podzespołów, a następnie specjaliści z HCS zmodyfikowali obudowę złącza i wdrożyli ofertę. Jako firma produkcyjna z certyfikatem UL, firma HARTING była w stanie dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa i wykazać zgodność z normami dla rynków europejskich, amerykańskich i azjatyckich. W tym celu HCS przeprowadza testy homologacyjne we własnym, akredytowanym centrum badawczym. Testy funkcjonalne i użytkowe przeprowadzane są zgodnie ze specyfikacją klienta (np. dla klas ochrony IP, obciążalności prądowej, odporności na drgania oraz jakości danych i sygnałów).
hARTING dostarcza ekranowany kabel silnikowy o wyjątkowej jakości. Współpraca z HCS w zakresie arkuszy danych i rysunków, a także ich szybka reakcja na oferty i zapytania dotyczące czasu dostawy były tym, co nas przekonało - mówi Mathis Kosbab.
Czas montażu został skrócony nawet o 20 procent
dzięki wstępnie zmontowanym kablom połączeniowym i sterującym nasi klienci mogą znacznie skrócić czas montażu i uruchomienia. Zapewniają one również bezpieczeństwo systemu, ponieważ okablowanie jest specjalnie zaprojektowane dla naszych urządzeń. Bierzemy na siebie odpowiedzialność techniczną, " wyjaśnia Dirk Boysen, podsumowując zalety. Wskazuje on również na poprawione możliwości konserwacyjne i związaną z nimi redukcję kosztów przestojów. "Jeśli kabel w obiekcie ulegnie uszkodzeniu, można go łatwiej wymienić i szybciej wyeliminować usterkę";
Od ponad 50 lat firma NORD DRIVESYSTEMS rozwija, produkuje i sprzedaje technologię napędów. Zatrudnia ponad 4 000 pracowników i jest jednym z wiodących międzynarodowych dostawców w tej branży. Oprócz standardowych napędów firma NORD dostarcza przeznaczone konkretnie do danego zastosowania koncepcje i rozwiązania spełniające specjalne wymagania, takie jak napędy energooszczędne lub układy zabezpieczone przed wybuchem. NORD posiada własne lokalne oddziały i partnerów handlowych w 98 krajach na całym świecie.