Światłowodowe złącza obrotowe do zastosowań obrotowych
Połączenie za pomocą włókna szklanego zamiast miedzi: Światłowodowe złącza obrotowe firmy HARTING - innowacyjne rozwiązanie do przesyłania szerokopasmowych danych z systemu obrotowego do systemu statycznego.
Zapotrzebowanie na efektywne, bezpieczne sieci w środowiskach przemysłowych stale rośnie. Rozwiązanie światłowodowe jest często jedyną możliwością zapewnienia wystarczającej szybkości transmisji danych w dzisiejszych obiektach. HARTING stworzył dwukierunkowe światłowodowe łączniki obrotowe specjalnie do środowisk przemysłowych. To zintegrowane rozwiązanie systemowe umożliwia obrotowym podzespołom instalacji połączenie światłowodowe z podzespołami statycznymi.
Takie połączenia są często wymagane do turbin wiatrowych we wszystkich obszarach przemysłu oraz w budowie maszyn i instalacji.
wytrzymała, odporna na działanie wody morskiej obudowa ze stali nierdzewnej
dwukierunkowa, ethernetowa transmisja danych
Stabilne w temperaturach od -40 do 85°C
Połączenie ST na łączniku obrotowym: umożliwia różnorodny wybór typów przewodów, odpowiednio do danego zastosowania
Klasa ochrony IP20, z możliwością rozszerzenia do IP56
całość okablowania zoptymalizowana dla klienta i zastosowania
stabilna optyczna transmisja danych w środowiskach przemysłowych
przyszłościowe, systemowe rozwiązania na potrzeby robotyki, branży dźwigowej i górnictwa, będące bezpieczną inwestycją.