Rozwiązania modernizacyjne dla pojazdów szynowych
Ze względów ekonomicznych pojazdy szynowe są projektowane z myślą o długim okresie eksploatacji. W celu utrzymania funkcjonalności tych pojazdów przez dziesięciolecia, firma HARTING oferuje dostosowane do potrzeb rozwiązania modernizacyjne, jak również odpowiednie w długim okresie czasu podzespoły zamienne i wiązki kablowe dla wszystkich obszarów zastosowań w pojeździe szynowym. Bazując na naszym doświadczeniu w zakresie rozwoju, opracowujemy rozwiązania modernizacyjne, które gwarantują trwałą i ekonomiczną strategię produktową na kolejne dziesięciolecia.
Znormalizowany poziom technologiczny w całym pociągu
Modernizacja to nie tylko odnowienie pojedynczego pojazdu szynowego. Wręcz przeciwnie, cały pociąg musi osiągnąć poziom technologiczny, który spełnia te same standardy. Można to osiągnąć dzięki odpowiednio zaprojektowanym rozwiązaniom w zakresie połączeń międzywagonowych, np. tzw. przewody połączeniowe, które zapewniają płynną transmisję zasilania, danych i sygnałów w całym pociągu. Oprócz indywidualnego projektu i produkcji przewodów połączeniowych, firma HARTING jest również w stanie dostarczyć inne odpowiednie rozwiązania, które pozwolą zaoszczędzić czas i pieniądze podczas modernizacji.
HARTING oferuje również rozwiązania modernizacyjne dla innych modułów w pojeździe szynowym, takich jak wózki, jednostki napędowe i hamulcowe, systemy ogrzewania i klimatyzacji oraz wiele innych.
Wstępny montaż skraca czas instalacji
Dzięki wstępnie zmontowanym płytom przyłączeniowym, które umożliwiają dużą gęstość przyłączy na bardzo małej przestrzeni, możliwa jest oszczędna rozbudowa w krótkim czasie. Zmniejsza to maksymalnie nakłady mechaniczne, ponieważ wycinanie osobnego otworu w ścianie pojazdu szynowego lub płycie podłogowej dla każdego pojedynczego połączenia nie jest konieczne. Dzięki wstępnego montażowi czas montażu na samym pojeździe szynowym ulega dalszemu skróceniu, podczas gdy nakłady potrzebne na oprzewodowanie i testowanie na pojeździe są również zredukowane. Interfejs może pozostać indywidualny i wysoce elastyczny, ponieważ złącza HARTING - zwłaszcza z portfolio Han-Modular® - oferują niezliczone możliwości kombinacji.
Modernizacja lub unowocześnienie istniejących systemów
Modernizacji wymaga również wnętrze pociągu. Oznacza to, że systemy informacji pasażerskiej i rozrywki (PIES) muszą zostać zmodernizowane lub przynajmniej dostosowane do najnowszych standardów technicznych. Obejmuje to również monitory informacyjne w pojazdach szynowych, ale także indywidualne wyświetlacze przy każdym siedzeniu. W międzyczasie pasażerowie oczekują już urządzeń do ładowania laptopów i smartfonów oraz sieci bezprzewodowej (W-LAN). Systemy kamer w poszczególnych wagonach zwiększają poczucie bezpieczeństwa. W celu umożliwienia zasilania, łączenia w sieć i bezpiecznego funkcjonowania wszystkich systemów, HARTING dostarcza szerokie portfolio zarówno złączy, jak i gotowych rozwiązań w zakresie okablowania. Aby zapewnić, że mogą być one również używane indywidualnie w trybie "plug & play", eksperci produktowi HARTING mogą zająć się układem i projektem, umożliwiając opracowanie odpowiednich rozwiązań modernizacyjnych.
"Szykowanie się" na przyszłość
Oprócz komponentów "PIES", systemy związane z bezpieczeństwem mogą być również wymagane do "przygotowania się" na przyszłość. Europejski system sterowania pociągiem (ETCS) stanowi podstawę przyszłego jednolitego systemu sterowania pociągiem w Europie i w perspektywie długoterminowej ma zastąpić liczne różne systemy sterowania pociągiem. W tym celu konieczna będzie również modernizacja lub doposażenie, na przykład w okablowanie ethernetowe.
Andre Kelle
Pozycja: Menedżer produktu i aplikacji, Niemcy
- Firma: Grupa Technologiczna HARTING