Rozszerzone wiązki kablowe do pracy w najtrudniejszych warunkach
Technologia wiązek expanded beam jest niezwykle wytrzymała i niewrażliwa na zabrudzenia. Została zaprojektowana z myślą o zapewnieniu niezawodnych połączeń optycznych w trudnych i zanieczyszczonych środowiskach. Zwykły montaż i demontaż okablowania z wiązką expanded beam w trudnych warunkach jest procesem bezproblemowym w porównaniu ze standardowymi złączami. Możliwe jest nawet rozszerzenie połączenia optycznego poprzez proste podłączenie innego kabla, bez użycia adaptera lub uwzględnienia kierunku prowadzenia.
Oprócz zestawów kablowych, moduły są również dostępne w połączeniu z systemem Han-Modular® do zewnętrznych połączeń światłowodowych. Moduły te można odłączać i podłączać ponownie tak często, jak jest to wymagane, bez zanieczyszczania wrażliwych powierzchni końcówek światłowodów. Dostępne są wiązki kablowe jedno- i wielomodowe o różnych długościach, które mogą być używane jako elementy połączeniowe w szafie sterowniczej lub do przepustów panelowych w urządzeniu.
2- i 4-kanałowe
Wielomodowe i jednomodowe
Długości na życzenie
Rozwiązania światłowodowe do przemysłowych zastosowań zewnętrznych
2- i 4-kanałowe
Tryb wieloosobowy
Długości na życzenie
Rozwiązania światłowodowe do przemysłowych zastosowań zewnętrznych
2- i 4-kanałowe
Tryb wieloosobowy
Długości i warianty na życzenie
Dostępne także dla trudnych warunków przemysłowych
Możliwość stosowania w ramach pozycjonujących
Możliwość stosowania w systemie Han-Modular®
Łatwe czyszczenie
Solidna konstrukcja
Aluminiowa obudowa
Ochrona mechaniczna zapewniona przez gumowaną obudowę zewnętrzną z osłoną i zabezpieczeniem przed zginaniem
Hermafrodytyczna konstrukcja (właściwa końcówka łącząca jest zawsze pod ręką)
Możliwość łatwego przedłużenia łącza dla wielu kabli systemowych
Nie ma możliwości pomyłki