Uproszczona instalacja szaf sterowniczych
Producenci maszyn mogą zaoszczędzić wiele czasu i wysiłku podczas instalacji, jeśli systemy nie są już dostarczane z otwartymi końcówkami przewodów w tradycyjny sposób. Działający na całym świecie producent maszyn specjalnego przeznaczenia do produktów farmaceutycznych wyposaża zatem swoje maszyny we wstępnie zmontowane wiązki kablowe, które są podłączane bezpośrednio do szafy sterowniczej za pomocą złączy. Zapobiega to błędom w oprzewodowaniu i skraca czas instalacji o ponad 30 procent.
ponad 80 procent maszyn specjalnego przeznaczenia jest eksportowanych. Bardzo często jednak podczas instalacji i uruchamiania na miejscu brakuje wykwalifikowanego personelu. Może to być bardzo kosztowne, jeśli ktoś musi dodatkowo podróżować, aby wyeliminować usterki okablowania, " mówi René Heiden, kierownik operacyjny w SUATEC GmbH, opisując typowe wyzwanie instalacyjne na międzynarodowych placach budowy.
Zatrudniająca ponad 50 pracowników firma SUATEC GmbH tworzy rozwiązania automatyzacyjne i inżynieryjne dla technologii procesów i urządzeń. Jej działalność obejmuje także budowę szaf sterowniczych dla producentów maszyn specjalnego przeznaczenia. maszyna jest podłączona do wiązki kablowej składającej się z 50 pojedynczych kabli. Każdy przewód ma od 4 do 25 pojedynczych żył, z których następnie należy zdjąć izolację, i które trzeba wyposażyć w kontakty oraz podłączyć na miejscu. Tu właśnie pojawiają się błędy. Producent maszyn chciał temu zapobiec, upraszczając okablowanie poprzez wstępny montaż za pomocą złączy", wyjaśnia kierownik prac SUATEC.
Podłączanie wstępnie zmontowanych wiązek kablowych bezpośrednio do szafy sterowniczej
Duża liczba połączeń i wynikająca z tego duża liczba złączy z każdej maszyny do szafy sterowniczej była wyzwaniem. SUATEC GmbH we współpracy ze specjalistą w dziedzinie złączy, firmą HARTING, opracował sposób prowadzenia wiązek kablowych bezpośrednio wewnątrz szafy sterowniczej. Szafa sterownicza jest do tego celu wyposażona w specjalną płytkę PCB. Zastępuje ona listwę zaciskową z 200 pojedynczymi kontaktami niskiego napięcia. Przewody niskonapięciowe podłącza się teraz bezpośrednio do płytki PCB. Ta płytka PCB jest dostarczana z wstępnie zmontowanymi adapterami, które pasują bezpośrednio do kontaktów złącza przemysłowego HARTING. Firma HARTING dostarcza również wstępnie zmontowane wiązki kablowe oraz płytę ze stali nierdzewnej wraz z towarzyszącymi im obudowami do montażu powierzchniowego. W rozwiązaniu tym zrezygnowano również z interfejsu na ścianie szafy sterowniczej i większości okablowania wewnętrznego.
specjalnie opracowane wstępnie zmontowane kable do szafy sterowniczej, płyta ze stali nierdzewnej, płytka drukowana, złącza i odpowiednie długości kabli do połączeń w maszynie zostały wdrożone jako projekt w HARTING. Takie niestandardowe rozwiązania są opracowywane przez specjalny dział HARTING Customised Solutions (HCS). HCS specjalizuje się w takich niestandardowych rozwiązaniach, " wyjaśnia Guido Steenbock, inżynier sprzedaży w HARTING.
Bardzo ściśle i płynnie współpracujemy z firmą HARTING, aby zapewnić terminową dostawę maszyn. Nie było ani jednego przypadku, w którym nie bylibyśmy w stanie rozwiązać problemów szybko i satysfakcjonująco.
Rene Heiden
Suatec GmbH
Wstępne rozmowy dotyczące projektu szafy sterowniczej zostały przeprowadzone między producentem maszyn specjalnych SUATEC GmbH a działem sprzedaży HARTING. Wymagania techniczne oraz specyfikacje komponentów zostały następnie wyjaśnione z działem inżynierii projektowej HCS, omówiono koncepcje, wyprodukowano próbki i ostatecznie przetestowano serię pilotażową z prototypami. Po jej wypuszczeniu przeprowadzono ostateczne testy elektryczne i EMC.
Czas instalacji skrócony o ponad 30 procent
Dla producenta maszyn specjalnego przeznaczenia wstępnie zmontowane wiązki kablowe z zamontowanymi złączami są ważną zaletą. Dzięki rezygnacji z listwy zaciskowej i bezpośredniego podłączenia do płytki PCB nie trzeba już podłączać pojedynczo każdego z 200 kontaktów. Przewody mogą być produkowane seryjnie i już wyposażone w podłączone złącza. w ten sposób wszystko jest przygotowane do montażu na miejscu. Montaż przewodów nie jest już skomplikowany. Skraca to czas montażu o co najmniej 30 procent, " mówi kierownik zakładu w SUATEC GmbH, wymieniając korzyści. Jako kolejną zaletę kierownik robót podaje stałą jakość zapewnianą przez standardowe i gwarantowane jakościowo rozwiązanie. Zapobiega to błędom w oprzewodowaniu, a także pozwala zaoszczędzić czas i pieniądze.
"Producent maszyn specjalnego przeznaczenia uważa, że ważne jest, aby zarówno montaż kabli i złączy, jak i komponenty, takie jak płyty ze stali nierdzewnej i płytki drukowane, pochodziły z jednego źródła. Wszystkie komponenty zostały dopasowane i przetestowane przez HCS, " dodaje Guido Steenbock z HARTING. René Heiden z SUATEC GmbH uważa bliską współpracę za ważną: "Współpracujemy bardzo blisko i płynnie z HARTING, aby zapewnić, że maszyny są dostarczane na czas". Nie było nawet jednego przypadku, w którym nie bylibyśmy w stanie rozwiązać problemów szybko i satysfakcjonująco".
Zatrudniająca ponad 50 pracowników firma SUATEC GmbH tworzy rozwiązania automatyzacyjne i inżynieryjne dla technologii procesów i urządzeń. Takimi rozwiązaniami są też m.in. oprogramowanie, systemy wizualizacji i sterowania oraz budowa szaf sterowniczych. Siedziba firmy znajduje się w Büchen, około 50 km od Hamburga. Zakres usług SUATEC obejmuje systemy sterowania, rozwiązania automatyki i inżynierii dla technologii browarniczej i mleczarskiej, technologii energetycznej i cieplnej, przemysłu spożywczego i farmaceutycznego oraz innych zastosowań automatyki przemysłowej.