press-out Tool for short tails
Nr artykułu.: 02 99 000 0008
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
press-out Tool for short tails
Nr artykułu.: 02 99 000 0008
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Narzędzie do wyciskania (press-out) |
Opis narzędzia | dla har-bus 64® złączy żeńskich |
dla przyłączeń 5 mm / 4,5 mm |
Rozmiar opakowania | 1 |
---|---|
Waga netto | 349 g |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Numer europejskiej taryfy celnej | 82055980 |
GTIN | 5713140000667 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Poprzedni
Następny