preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A
Nr artykułu.: 20 82 006 2001
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
preLink M12-X cable jack 8-pole Cat.6A
Nr artykułu.: 20 82 006 2001
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | preLink® |
Złącza okrągłe M12 | |
Identyfikacja | PushPull |
Element | Złącze kablowe |
Przepust panelowy | |
Specyfikacje | Do montażu tylnego |
Prosty |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie poprzez przemieszczenie izolacji preLink® IDC |
---|---|
Rodzaj (męski/żeński) | Żeński |
Ekranowanie | Ekranowane |
Liczba kontaktów | 8 |
Kodowanie | X-kodowany |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
PushPull | |
Szczegóły | Blok przyłączeniowy należy zamawiać oddzielnie |
Szczegóły | Do zastosowań ethernetowych tylko do 10 Gbit |
Poprzedni
Następny