preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
Nr artykułu.: 20 82 102 0101
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
preLink Han 3 A RJ45 Metal Outlet
Nr artykułu.: 20 82 102 0101
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
This item requires additional a termination block. Please select these under “Matching Products”.
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | preLink® |
Element | Gniazdo natynkowe |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie poprzez przemieszczenie izolacji preLink® IDC |
---|---|
Rozmiar | 3 A |
Ekranowanie | Ekranowane |
Mocowanie | Montaż naścienny |
Zawartość opakowania | Obudowa gniazda zawiera pokrywę ochronną |
2x preLink® Set, RJ45 jack HIFF, AWG 22/23 | |
2x dławnica z dokręcaną uszczelką | |
Instrukcje montażu |
Poprzedni
Następny