końcówka kablowa na obud. metal 9-37bieg
Nr artykułu.: 61 03 000 0044
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
końcówka kablowa na obud. metal 9-37bieg
Nr artykułu.: 61 03 000 0044
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Typy akcesoriów | Zacisk kablowy |
Opis akcesoriów | D-Sub 1 ... 4 |
Temperatura otoczenia | -20 ... +90 °C |
---|---|
Średnica przewodu | 7 ... 10 mm |
Poprzedni
Następny