Poproś o bezpłatną próbkę ekspresową
Produkt obecnie niedostępny
Wybierz alternatywną próbkę, która jest bardzo podobna.
Charakterystyka techniczna | ||
---|---|---|
Rezystancja izolacji | 500 MΩ | 500 MΩ |
Siła łączenia | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Siła wycofania | ≤ 25 N | ≤ 25 N |
Prąd znamionowy | 1,5 A | 1,5 A |
Szybkość transmisji danych | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s | 10 Mbit/s| 100 Mbit/s| 1 Gbit/s| 2,5 Gbit/s| 5 Gbit/s| 10 Gbit/s |
Napięcie znamionowe | 50 V AC| 60 V DC | 50 V AC| 60 V DC |
Charakterystyka transmisji | Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz | Kat. 6A Klasa EA do 500 MHz |
Ilość łączeń | ≥ 5.000 | ≥ 5.000 |
Temperatura magazynowania | -30 ... +60 °C | -30 ... +60 °C |
Wilgotność względna | 95 % Nie-kondensujący (praca)|95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport) | 95 % Nie-kondensujący (praca)|95 % Nie-kondensujący (składowanie/transport) |
Napięcie testowe Ur.m.s. | 0,5 kV | 0,5 kV |
Odporność ekranowania | ≤ 100 mΩ | ≤ 100 mΩ |
Ograniczenie temperaturowe | -40 ... +85 °C | -40 ... +85 °C |
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP20 | IP20 |
Rezystancja styku | ≤ 30 mΩ | ≤ 30 mΩ |
Właściwości materiału | ||
Materiał (wkładu) | Poliamid (PA) | Poliamid (PA) |
Kolor (wkład) | Szary | Szary |
China RoHS | e | e |
ELV status | zgodny | zgodny |
Klasa palności materiału zgodnie z UL 94 | V-0 | V-0 |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte | Niezawarte |
RoHS | zgodny | zgodny |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Materiał (ekranowanie) | Stal nierdzewna|Sn ≥ 1 µm na Ni ≥ 0,2 µm Strona łączeniowa (ekranowanie) | Stal nierdzewna|Sn ≥ 1 µm na Ni ≥ 0,2 µm Strona łączeniowa (ekranowanie) |
REACH SVHC substancje | Niezawarte | Niezawarte |
Powierzchnia (kontakty) | Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Strona łączeniowa|Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Strona przyłączeniowa | Au ≥ 0,2 µm na Ni ≥ 2 µm Strona łączeniowa|Au ≥ 0,03 µm na Ni ≥ 2 µm Strona przyłączeniowa |
Materiał (kontaktów) | Stop miedzi | Stop miedzi |
Informacje handlowe | ||
eCl@ss | 27.460.201,00 | 27.460.201,00 |
Waga netto | 1 g | 1 g |
GTIN | 5713140223110 | 5713140223103 |
ETIM | EC002637 | EC002637 |
Numer europejskiej taryfy celnej | 85366990 | 85366990 |
Kraj pochodzenia | Chiny | Chiny |
Rozmiar opakowania | 450 | 1 |
Specyfikacje i zgodność | ||
UL / CSA | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 | UL 1977 ECBT2.E102079|CSA-C22.2 No. 182.3 ECBT8.E102079 |
PROFINET | Tak | Tak |
Dane techniczne | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 | IEC 61076-3-124|EN 45545-2 |
Wersja | ||
Kodowanie | Typ A | Typ A |
Ekranowanie | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu | Całkowicie ekranowane, 360° ekranowanie kontaktu |
dalsze kontakty | + 2x GND | + 2x GND |
Liczba kontaktów | 8 | 8 |
Zawartość opakowania | Na rolce | Próbka |
Metoda przyłączenia | Przyłączenie lutowane | Przyłączenie lutowane |
Identyfikacja | ||
Identyfikacja | Data | Data |
Kategoria | Złącza | Złącza |
Element | Złącze PCB | Złącze PCB |
Specyfikacje | Pionowo | Pionowo |
Seria | HARTING ix Industrial@ | HARTING ix Industrial@ |