crimping machine TC-C01 for Han E
Nr artykułu.: 09 98 000 9002
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
crimping machine TC-C01 for Han E
Nr artykułu.: 09 98 000 9002
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Maszyna zaciskająca TC-C01 |
Opis narzędzia | dla kontaktów Han® E |
Type of drive | Elektryczne |
Pneumatic |
Die set | 4-mandrel two-indent crimp |
---|---|
Direction of movement | 4 indent |
Zakres zastosowań | Recommended for stationary use in production lines |
up to 25,000 crimping operations per year |
Poprzedni
Następny