Zahneinlegeteil har-bus HM AB 22 (5+2)
Nr artykułu.: 17 99 000 0070
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Zahneinlegeteil har-bus HM AB 22 (5+2)
Nr artykułu.: 17 99 000 0070
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Seria | har-bus® HM |
Typ narzędzia | Wkład |
Opis narzędzia | dla męskich złączy prostych |
dla typu AB |
Rozmiar opakowania | 1 |
---|---|
Waga netto | 26 g |
Kraj pochodzenia | Niemcy |
Numer europejskiej taryfy celnej | 82055980 |
GTIN | 5713140123434 |
eCl@ss | 21.049.090,00 |
Poprzedni
Następny