Wanddurchführung M12-M M16x1,5 5-polig
Nr artykułu.: 21 03 311 1501
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Wanddurchführung M12-M M16x1,5 5-polig
Nr artykułu.: 21 03 311 1501
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Złącza |
---|---|
Seria | Złącza okrągłe M12 |
Element | Przepust panelowy |
Specyfikacje | Z przewodnikami |
Do montażu przedniego |
Rodzaj (męski/żeński) | Męski |
---|---|
Ekranowanie | Nieekranowane |
Liczba kontaktów | 5 |
Kodowanie | A-kodowany |
Typ blokowania | Mocowanie śrubowe |
Zawartość opakowania | Zawiera nakrętkę blokującą |
Poprzedni
Następny