USB A2.0 - USB A2.0 recept., 0,4m cable
Nr artykułu.: 09 45 545 1928
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
USB A2.0 - USB A2.0 recept., 0,4m cable
Nr artykułu.: 09 45 545 1928
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | USB |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Złącze 1 | IP20 USB 2.0 |
Typ A Złącze | |
Złącze 2 | HIFF USB 2.0 |
Typ A Żeński | |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 0,4 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 4 |
Konstrukcja rdzenia | 2x AWG 26/7 |
2x AWG 24/11 | |
Ekranowanie | Ekranowane |
Poprzedni
Następny