UIC558-CGM-P-PG21
Nr artykułu.: 09 58 001 9901
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
UIC558-CGM-P-PG21
Nr artykułu.: 09 58 001 9901
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | HARTING UIC |
Identyfikacja | UIC 558 |
Typy akcesoriów | Dławnica kablowa |
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan połączenia |
---|---|
Rozmiar | Pg 21 |
Zakres zaciskania | 12,9 ... 18,5 mm |
Poprzedni
Następny