UIC-POWER70-BACKSHELL
Nr artykułu.: 09 58 001 9912
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
UIC-POWER70-BACKSHELL
Nr artykułu.: 09 58 001 9912
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Obudowy wtyczki / obudowy gniazda |
---|---|
Seria | HARTING UIC |
Identyfikacja | Power70 |
Typ obudowy gniazda/wtyczki | Powłoka tylna |
Ograniczenie temperaturowe | -50 ... +125 °C |
---|---|
Stopień ochrony zgodny z IEC 60529 | IP69 / IPX9K zgodnie z ISO 20653 stan połączenia |
Poprzedni
Następny