UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
Nr artykułu.: 33 50 840 0B80 010
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
UIC 558 CA 18 pin c-ni-m/- XLPO, 1,0m
Nr artykułu.: 33 50 840 0B80 010
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Złącze 1 | UIC 558 18PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Pokaż szczegóły |
---|
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | UIC 558 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępnie zmontowany na jednej stronie |
Typ przewodu | Przewód hybrydowy (miedź/miedź) |
Długość kabla | 1 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 18 |
Konstrukcja rdzenia | 4x 4x 1,0mm² |
1× 2× 0,75 mm² | |
Liczba kontaktów | 18 |
Poprzedni
Następny