UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
Nr artykułu.: 33 50 868 6B81 050
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
UIC 558 CA 13 pin c-ni-m/m XLPO, 5,0m
Nr artykułu.: 33 50 868 6B81 050
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Złącze 1 | UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Pokaż szczegóły |
---|---|
Złącze 2 | UIC 558 13PIN PLUG KIT-MC-NI-CGM Pokaż szczegóły |
Kategoria | Okablowanie systemowe |
---|---|
Seria | UIC 558 |
Element | Wiązki kablowe |
Specyfikacje | Wstępne zmontowany na obu stronach |
Typ przewodu | Przewód miedziany (okrągłe) |
Długość kabla | 5 m |
---|---|
Liczba rdzeni | 13 |
Konstrukcja rdzenia | 3x 4x 1,0 mm2 |
Liczba kontaktów | 13 |
Poprzedni
Następny