U clip with a 4-40 UNC screw for D Sub M
Nr artykułu.: 09 67 002 9030
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
U clip with a 4-40 UNC screw for D Sub M
Nr artykułu.: 09 67 002 9030
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Akcesoria |
---|---|
Seria | D-Sub |
Typy akcesoriów | Zatrzask U |
Opis akcesoriów | Gwint 4-40 UNC i i zatrzask na śrubę |
RoHS | zgodny z wyłączeniem |
---|---|
RoHS zwolnienia | 6c): Stop miedzi zawierający do 4 % ołowiu masowo |
ELV status | zgodny z wyłączeniem |
China RoHS | 50 |
REACH Aneks XVII substancje | Niezawarte |
REACH ANEKS XIV substancje | Niezawarte |
REACH SVHC substancje | Tak |
REACH SVHC substancje | Ołów |
Numer ECHA SCIP | ecef7555-f643-4ceb-a337-fc54762297f1 |
Propozycja Kalifornijska 65 | Tak |
Propozycja Kalifornijska 65 | Ołów |
Nikiel |
Poprzedni
Następny