Torque Set Power Contacts SW2,5/2/PH2
Nr artykułu.: 09 99 000 0834
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Torque Set Power Contacts SW2,5/2/PH2
Nr artykułu.: 09 99 000 0834
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Zestaw wkręcający |
Opis narzędzia | dla kontaktów mocy |
zawiera wymienne ostrze (AF 2.0 + AF 2.5 + PH2) | |
+ różne bity | |
+ adapter ostrza | |
Moment dokręcający: 1 ... 5 Nm |
Zawartość opakowania | Wysokiej jakości obudowa metalowa |
---|---|
Wkrętak ze zmienianą siłą wkręcania TorqueVario®-S | |
Ustawienie narzędzi: ustawiacz momentu | |
HARTING zoptymalizowane wymienne ostrza sześciokątne AF 2 | |
HARTING zoptymalizowane wymienne ostrza sześciokątne AF 2,5 | |
Zoptymalizowane, wymienne ostrza HARTING PH2 | |
Uniwersalny trzymak do bitów | |
Bity: AF3, AF4 , PH0, PH1, PH2, T10, T15, T20, szczelina 0,6 x 4.5, szczelina 0,8 x 5,5 |
Poprzedni
Następny