Torque Set HC SW 4/5
Nr artykułu.: 09 99 000 0833
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Torque Set HC SW 4/5
Nr artykułu.: 09 99 000 0833
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Zestaw wkręcający |
Opis narzędzia | dla kontaktów wysokoprądowych typu axial screw |
zawiera wymienne ostrze (AF 4.0 + AF 5.0) | |
Moment dokręcający: 5 ... 14 Nm |
Zawartość opakowania | Wysokiej jakości obudowa metalowa |
---|---|
Wkrętak ze zmienianą siłą wkręcania TorqueVario®-STplus | |
Ustawienie narzędzi: ustawiacz momentu | |
HARTING zoptymalizowane wymienne ostrza sześciokątne AF 4 | |
HARTING zoptymalizowane wymienne ostrza sześciokątne AF 5 |
Poprzedni
Następny