Torque Driver set f. guiding pins/bushes
Nr artykułu.: 09 99 000 0840
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Torque Driver set f. guiding pins/bushes
Nr artykułu.: 09 99 000 0840
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Zestaw wkręcający |
Opis narzędzia | dla pinów i tulei naprowadzających |
Moment dokręcający: 0,5 Nm | |
zawiera bit 1/4in |
Zawartość opakowania | Uniwersalny trzymak do bitów ¼in |
---|---|
1 pin prowadzący i bit HARTING | |
Produkt jest już wstępnie zmontowany w praktycznym opakowaniu z tworzywa sztucznego |
Poprzedni
Następny