Torque Driver Han 3A, 4A, Q5/0, Staf
Nr artykułu.: 09 99 000 0875
Zdjęcie służy wyłącznie do celów ilustracyjnych. Prosimy o zapoznanie się z opisem produktu.
Torque Driver Han 3A, 4A, Q5/0, Staf
Nr artykułu.: 09 99 000 0875
aby sprawdzić ceny i dostępność.
Przegląd właściwości
Szczegóły produktu
Kategoria | Narzędzia |
---|---|
Typ narzędzia | Wkrętak |
Opis narzędzia | Han® 3 A |
Han® 3 A Push-In | |
Han® Q 5/0 | |
Staf® |
Moment dokręcający | 0,25 Nm |
---|
Poprzedni
Następny